1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แฟ้ม KING FILE G A4E สีเทา มาตรฐาน: A4 แนวนอน, ความกว้างด้านหลัง: 46 มม, เข้าเล่มหนา: 30 มม. ความจุที่เหมาะสม: 300 แผ่น

FILE

แฟ้ม KING FILE G A4E สีเทา มาตรฐาน: A4 แนวนอน, ความกว้างด้านหลัง: 46 มม, เข้าเล่มหนา: 30 มม. ความจุที่เหมาะสม: 300 แผ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 396.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • จำนวน แผ่นจัดเก็บขึ้นอยู่กับการใช้ กระดาษ เครื่องพิมพ์ มาตรฐาน (64 g/m²) ด้วยความหนาเข้าเล่ม 10 มม. ทำให้สามารถจัดเก็บ กระดาษ ได้ประมาณ 100 แผ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการเอกสารทั่วไป, สลิป, แคตตาล็อก, รายงาน ฯลฯ

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มาตรฐาน: A4 แนวนอน
·ความกว้างด้านหลัง: 46 มม
·ความหนาเข้าเล่ม: 30 มม
·ความจุที่เหมาะสม: 300 แผ่น
· ขนาดภายนอก: ยาว 227 X กว้าง 318 มม
·จำนวนรู: 2 รู
·ระยะห่างของรู: 80 mm
· วัสดุ: Olefin ติดฝาครอบ แกน = กระดาษ รีไซเคิล
·รวม ชุดสารบัญสี 1 เซ็ท
·ปริมาณ: 1 เล่ม
·สีผลิตภัณฑ์: สีเทา
· JAN Code: 4971660041800

รหัสสินค้า
983N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 396.00

FILE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 983N ในชุด แฟ้ม KING FILE G A4E สีเทา มาตรฐาน: A4 แนวนอน, ความกว้างด้านหลัง: 46 มม, เข้าเล่มหนา: 30 มม. ความจุที่เหมาะสม: 300 แผ่น