แปรงลวดกลม ข้อต่อยูเนี่ยน ผงทรายขัด

แบรนด์ :
YANASE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    แปรงลวดกลม ข้อต่อยูเนี่ยน ผงทรายขัด เหมาะสำหรับการเก็บ พื้นผิว ละเอียดและ งานขัด
    [คุณสมบัติ]
    ·หลากหลายขนาด

    แปรงลวดกลม ข้อต่อยูเนี่ยน ผงทรายขัด รายละเอียด

    แปรงลวดกลม ข้อต่อยูเนี่ยน ผงทรายขัด #60 ผลิตภัณฑ์ image

    แปรงลวดกลม ข้อต่อยูเนี่ยน ผงทรายขัด #60 ผลิตภัณฑ์ image

    แปรงลวดกลม ข้อต่อยูเนี่ยน ผงทรายขัด #180 ผลิตภัณฑ์ image

    แปรงลวดกลม ข้อต่อยูเนี่ยน ผงทรายขัด #180 ผลิตภัณฑ์ image

    สเปค ผลิตภัณฑ์

    หมายเลขชิ้นส่วนขนาด
    (มม.)
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. × เส้นผ่านศูนย์กลางรู × ความหนา × เส้นผ่านศูนย์กลาง ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ × ความยาว ขน
    รุ่นMAX
    min^-1
    YBP45450 × 10 × 13 × 25 × 12.5ข้อต่อยูเนี่ยน
    ผงทรายขัด
    #60
    ⌀0.9 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 มม.)
    8,000
    YBP46465 × 10 × 13 × 32 × 16.56,000
    YBP47475 × 10 × 13 × 38 × 18.5
    YB4014100 × 12.7 × 19 × 50 × 254,000
    YB4034125 × 12.7 × 19 × 65 × 303,500
    YB4044150 × 12.7 × 25 × 75 × 37.53,000
    YB4084200 × 15.88 × 25 × 100 × 502,000
    YB4114250 × 19.05 × 25 × 125 × 62.51,500
    YB4134300 × 25.4 × 32 × 150 × 751,200
    YBP4332 × 10 × 13 × 20 × 6ข้อต่อยูเนี่ยน
    ผงทรายขัด
    #180
    ⌀0.7 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มม.)
    8,000
    YBP4438 × 10 × 13 × 20 × 9
    YBP4550 × 10 × 13 × 25 × 12.5
    YBP4665 × 10 × 13 × 32 × 16.56,000
    YBP4775 × 10 × 13 × 38 × 18.5
    YB421100 × 12.7 × 19 × 50 × 254,000
    YB423125 × 12.7 × 19 × 65 × 303,500
    YB424150 × 12.7 × 25 × 75 × 37.53,000
    YB428200 × 15.88 × 25 × 100 × 502,000
    YB431250 × 19.05 × 25 × 125 × 62.51,500
    YB433300 × 25.4 × 32 × 150 × 751,200
    • * ⌀0.9 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 มม.)/ ⌀0.7 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มม.)