ชุบผิวลวดหล็กแปรงลวดกลม

แบรนด์ :
YANASE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ชุบผิวลวดหล็กแปรงลวดกลม
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    ประเภทผลิตภัณฑ์: แปรงชนิด ล้อ
    ส่วนการติดตั้ง: รู
    รายละเอียดของ BKMF1
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 100 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ: 0.25 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรู: 9.53 mm
    ความยาว ขน: 22.5 mm
    ความหนา: 19 mm
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ข้อต่อฟิตติ้ง: 55 mm
    จำนวนรอบการหมุนสูงสุด: 6,000 นาที - 1
    [วัสดุ]
    รายละเอียด วัสดุ ขน: ลวดเหล็กชุบ
    ขดลวด เหล็กกล้า แข็ง