หนึ่งตัดตัดทั้งหมด

แบรนด์ :
YANASE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    จานหลายใบที่สามารถบด วัสดุ ได้หลากหลาย
    [คุณสมบัติ]
    · เม็ด สารขัดถู A (อลูมินา) และ สารขัดถู ทราย C ( ซิลิคอน คาร์ไบด์ ) ถูกจัดเรียงสลับกัน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
    · สเปค พร้อมประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม
    · การทำงานที่ปลอดภัยกว่าหินลับมีด
    · การขัดเงา มีความสวยงามเมื่อเทียบกับหินลับมีด
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · ลบรอยขีดข่วน/ ลบ ครีบ

    คุณสมบัติ

    ● วัสดุ ต่าง ๆ (โลหะ, ไม้, หิน) สามารถตัดด้วยหนึ่ง

    การใช้

    ● การกำจัดความเสียหายของโลหะ คอนกรีต ไม้ burring

    สเปค

    ● จำนวนต่อแพ็ค (แผ่น): 5
    ● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ความยาว ใบมีดลบคม x เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.): 100 × 15 × 15
    ● ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด: 68 m / s (4080 m / นาที)
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
    หนึ่งตัดตัดทั้งหมด | YANASE | MISUMI ประเทศไทย