ชุดซ็อกเก็ตมือ 3/8" (9.5 มม.) ซ็อกเก็ต 3200

แบรนด์ :
KO-KEN TOOL

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค]
    - แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด: ชุดผลิตภัณฑ์
    - รูปทรงซ็อกเก็ต: หกเหลี่ยม/หกเหลี่ยมคู่
    - น้ำหนัก (กรัม): 2,250
    - ความยาวรวม (มิติ L)(มม.): 415
    - มุมแทรก (การวัดเพลาเมื่อสว่านไฟฟ้า) (มม.): 9.5
    - มุมแทรก (การวัดเพลาเมื่อสว่านไฟฟ้า) (นิ้ว): 3/8
    - มิติด้านทแยงมุม: 1/2, 1/4, 3/4, 3/8, 5/8, 5/16, 6, 7/16, 8, 9/16, 10, 11, 11/16, 12, 13, 13/16, 14, 17, 18, 19, 19/32, 21
    - เนื้อหาอุปกรณ์เสริม: 3753N, 3760-125, 3760-250, 3768N-250, 3769N-160, 3785