ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อิมแพค 1/2 "(12.7 มม.) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 4 เหลี่ยมคู่14415M

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
- การจำแนกประเภท ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว/ คลองเลื่อย: ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เก็ต วัตถุ เดี่ยว
- รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ: รูปสี่เหลี่ยมสองข้าง
- มิติ D2 (มม.): 30
- มุม สอด (วัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (มม.): 12.7
- มุม สอด (วัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว): 1/2
- ความกว้างตามแนวราบ: มิติ: 14/15/16/17/19/22/24/27
- ความยาวรวม (L: มิติ) (มม.): 38/40/42/46
- มิติ d1 (มม.): 25.7/27/29.5/30.7/33.2/38.2/42/45.7
- มิติ L (มม.): 10/11/12/14/16