ชุดซ็อกเก็ตมือ 1/4 "" (6.35 มม.)2254M

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
- การจำแนกประเภท ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว/ คลองเลื่อย: ชุดสินค้า
- รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ: พิเศษ
- มวล (กรัม): 450
- ความกว้างตาม มิติ แบน: 3 to 5
- ความยาวรวม (มิติ L)(มม.): 160
- มุม สอด (วัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า)(มม.): 6.35
- มุม สอด (วัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว): 1/4
- คลองเลื่อย ประกอบด้วย: 101P หัวไขควงปากแฉก (1, 2, 3), 101S หัวไขควงปากแบน (1 × 7, 1.2 × 7), 101H หัวไขควงหกเหลี่ยม (3, 4, 5)
- อุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม: 102NA-1/4 x 5/16, 2769F, 101 A, 2137