(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การวัดอุณหภูมิเฉพาะ จุด บนวัตถุโดยการ หน้าสัมผัส กับ โพรบวัด สเตนเลส
·ประเภท เทอร์โมคัปเปิล
·ถือ ฟังก์ชั่น ที่แก้ไขการแสดงผลเมื่อทำการวัดแม้ว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบจะเปลี่ยนไปก็ตาม
·อุณหภูมิของของเหลวเช่นน้ำมันและ สารทำความเย็น หรืออุณหภูมิภายในของ วัสดุ ตัน สามารถวัดได้โดยการเจาะด้วย โพรบวัด สเตนเลส
·ด้วย ฟังก์ชั่น การตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุด / ต่ำสุด สัญญาณเตือน จะดับลงเมื่อถึงอุณหภูมิที่ คลองเลื่อย
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -50 ถึง 200 | ความละเอียด | 0.1℃ |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | ±1 ℃ (−20 ถึง 120 ℃), ± 2 ℃ (120 ถึง 200 ℃), ± 3 ℃ (−50 ถึง −20 ℃) | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | ถ่าน AAA | มวล(ก.) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง