1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม สำรอง มาตรฐาน สำหรับ พันช์แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป พอร์ตเชื่อมต่อ (⌀6 มม. ถึง ⌀20 มม.)

ใบมีดลบคม สำรอง มาตรฐาน สำหรับ พันช์แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป พอร์ตเชื่อมต่อ (⌀6 มม. ถึง ⌀20 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,944.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ เพื่อ ความทนทาน ที่ดีเยี่ยม
· รองรับการใช้งาน กับ เหล็กละมุน สเตนเลส และ อะลูมิเนียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การเจาะ เหล็กฉาก ช่อง และเหล็กแบนแบบ แบบกลม

รหัสสินค้า
N-08
N-09
N-09X18
N-10
N-11
N-11X18
N-11X20
N-12
N-13
N-14
N-14X18
N-14X20
N-15
N-16
N-18
N-19
N-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรหัสของทรัสโก้ ขนาดที่ ขนาดเกลียว รูปทรง รู

฿ 5,944.00

KAM PUNCHERS 1 ชิ้น 10 วัน 824-8291ø8มมรูกลม

฿ 5,944.00

KAM PUNCHERS 1 ชิ้น 10 วัน 824-8292ø9มมรูกลม

฿ 9,990.00

KAM PUNCHERS 1 ชิ้น 12 วัน 824-83039 × 18 มมหลุมยาว

฿ 5,944.00

KAM PUNCHERS 1 ชิ้น 12 วัน 824-8293ø10มมรูกลม

฿ 5,944.00

KAM PUNCHERS 1 ชิ้น 10 วัน 824-8294ø11มมรูกลม

฿ 9,990.00

KAM PUNCHERS 1 ชิ้น 10 วัน 824-830411 × 18 มมหลุมยาว

฿ 10,641.00

KAM PUNCHERS 1 ชิ้น 10 วัน 824-830611 × 20 มมหลุมยาว

฿ 5,944.00

KAM PUNCHERS 1 ชิ้น 10 วัน 824-8295ø12มมรูกลม

฿ 5,944.00

KAM PUNCHERS 1 ชิ้น 10 วัน 824-8296ø13มมรูกลม

฿ 5,944.00

KAM PUNCHERS 1 ชิ้น 10 วัน 824-8297ø14มมรูกลม

฿ 9,990.00

KAM PUNCHERS 1 ชิ้น 10 วัน 824-830514 × 18 มมหลุมยาว

฿ 10,641.00

KAM PUNCHERS 1 ชิ้น 10 วัน 824-830714 × 20 มมหลุมยาว

฿ 5,944.00

KAM PUNCHERS 1 ชิ้น 10 วัน 824-8298ø15มมรูกลม

฿ 5,944.00

KAM PUNCHERS 1 ชิ้น 10 วัน 824-8299ø16มมรูกลม

฿ 5,944.00

KAM PUNCHERS 1 ชิ้น 12 วัน 824-8300ø18มมรูกลม

฿ 5,950.00

KAM PUNCHERS 1 ชิ้น 10 วัน 824-8301ø19มมรูกลม

฿ 5,950.00

KAM PUNCHERS 1 ชิ้น 10 วัน 824-8302ø20มมรูกลม

กำลังโหลด …

  1. 1