1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฮโกรมิเตอร์ HIGHEST I (พร้อม เทอร์โมมิเตอร์)

HYGROMETER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,295.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ มาพร้อมกับรูสำหรับใช้แขวนกับผนัง
[คุณสมบัติ]
• รูปแบบการแสดงผล: หน้าปัดตัวเลขอ่านสเกลจากเข็ม
• ช่วงการวัดอุณหภูมิ(℃) : 0 ~ 50
• ช่วงการวัดความชื่น(%RH) : 20 -100
• ความแม่นยำในการวัดความชื่น (%) : ±3%
• ขนาด(เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความหนา) : 150 × 40 mm.
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศในห้องแลป

รหัสสินค้า
346
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเนื้อหา

฿ 7,295.00

HYGROMETER 1 ชิ้น 15 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไฮโกรมิเตอร์ ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) 0–50 แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 2
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ NA จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) 1 ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) 20 to 100
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 150 มิติความลึกภายนอก(มิลลิเมตร) 40 ความแม่นยำ ความชื้น± 3%
มวล(ก.) 280 จำนวนเนื้อหา 1 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 346 ในชุด ไฮโกรมิเตอร์ HIGHEST I (พร้อม เทอร์โมมิเตอร์)