(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องหมายไวท์บอร์ดราคาประหยัดที่เขียนเส้นสีเข้มและสะอาดตา
·ประเภทตลับหมึก
รหัสสินค้า |
---|
P-WMRF8-B |
P-WMRF8-L |
P-WMRF8-R |
WMBM-12L-B |
WMBM-12L-L |
WMBM-12L-R |
WMBM-18BM-B |
WMBM-18BM-L |
WMBM-18BM-R |
WMBM-25J-B |
WMBM-25J-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | สีหมึก | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดφ (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | รูปทรง คอร์/แกน | JAN Code | สเปค | กระสุนปืน | วัสดุ | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 58.10 | WHITEBOARD OPTION | 10 ชิ้น | ขอราคา | กระดาน | สีดำ | - | - | - | - | 4902505337864 | ความจุ; 6.0 | - | - | 7.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 58.10 | WHITEBOARD OPTION | 10 ชิ้น | ขอราคา | กระดาน | สีน้ำเงิน | - | - | - | - | 4902505337888 | ความจุ; 6.0 | - | - | 7.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 58.10 | WHITEBOARD OPTION | 10 ชิ้น | ขอราคา | กระดาน | สีแดง | - | - | - | - | 4902505337871 | ความจุ; 6.0 | - | - | 7.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 88.58 | WHITEBOARD OPTION | 10 ชิ้น | ขอราคา | ประเภทตลับหมึก | สีดำ | 2.3 | 24.0 | 135 | จุดกลาง / ปลายกลม | 4902505337543 | - | P-WMRF8 | เพลา และ ฝาครอบ: เรซิ่น รีไซเคิล | 23.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 88.58 | WHITEBOARD OPTION | 10 ชิ้น | ขอราคา | ประเภทตลับหมึก | สีน้ำเงิน | 2.3 | 24.0 | 135 | จุดกลาง / ปลายกลม | 4902505337567 | - | P-WMRF8 | เพลา และ ฝาครอบ: เรซิ่น รีไซเคิล | 23.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 88.58 | WHITEBOARD OPTION | 10 ชิ้น | ขอราคา | ประเภทตลับหมึก | สีแดง | 2.3 | 24.0 | 135 | จุดกลาง / ปลายกลม | 4902505337550 | - | P-WMRF8 | เพลา และ ฝาครอบ: เรซิ่น รีไซเคิล | 23.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 132.39 | WHITEBOARD OPTION | 10 ชิ้น | ขอราคา | ประเภทตลับหมึก | สีดำ | 3.2 | 27.2 | 115 | แกนกลางหนา | 4902505337598 | - | P-WMRF8 | เพลา และ ฝาครอบ: เรซิ่น รีไซเคิล | 26.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 132.39 | WHITEBOARD OPTION | 10 ชิ้น | ขอราคา | ประเภทตลับหมึก | สีน้ำเงิน | 3.2 | 27.2 | 115 | แกนกลางหนา | 4902505337611 | - | P-WMRF8 | เพลา และ ฝาครอบ: เรซิ่น รีไซเคิล | 26.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 132.39 | WHITEBOARD OPTION | 10 ชิ้น | ขอราคา | ประเภทตลับหมึก | สีแดง | 3.2 | 27.2 | 115 | แกนกลางหนา | 4902505337604 | - | P-WMRF8 | เพลา และ ฝาครอบ: เรซิ่น รีไซเคิล | 26.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 161.06 | WHITEBOARD OPTION | 10 ชิ้น | ขอราคา | ประเภทตลับหมึก | สีดำ | 5.0 ถึง 12.0 | 28.6 | 115 | หนามาก | 4902505371523 | - | P-WMRF8 | เพลา และ ฝาครอบ: เรซิ่น รีไซเคิล | 26.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 161.06 | WHITEBOARD OPTION | 10 ชิ้น | ขอราคา | ประเภทตลับหมึก | สีแดง | 5.0 ถึง 12.0 | 28.6 | 115 | หนามาก | 4902505371530 | - | P-WMRF8 | เพลา และ ฝาครอบ: เรซิ่น รีไซเคิล | 26.4 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | สำหรับไวท์บอร์ด | ประเภทหมึก | เม็ดสี น้ำมัน(แอลกอฮอล์) | จำนวนเนื้อหา | 1 ชิ้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง