(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ไฟ ตะไบ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ (พับ 2/3)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3173N-BL

รหัสรุ่น
3173N-BL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 470.16

FILE 1 ชิ้น 31 วัน

รายละเอียดสินค้า

ตะไบ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ PP น้ำหนักเบา และแข็งแรงมี ความทนทาน มากกว่าประเภทที่ทำจาก กระดาษ
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากปกเป็น PP จึงมีความทนทานมากกว่า ตะไบ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ กระดาษ ทั่วไป
·เนื่องจากไม่ใช่ประเภทม้วนเก็บจึงไม่หงิกงอง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับจัดเก็บภาพวาด(ขนาด A1 - A3)
·มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่นำรายการออกบ่อยๆ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3173N-BL

รหัสรุ่น
3173N-BL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 470.16

FILE 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1