ชุดกรอง แก้ว 165 G ชนิด กรวยเทสาร Büchner

แบรนด์ :
SHIBATAKAGAKU

ข้อควรระวัง

  • [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
    หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อดูราคาล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

ชุดกรอง แก้วที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง แผ่นเพลท ชุดกรอง 145 มม.
[คุณสมบัติ]
· ขนาดรูพรุนของ ชุดกรอง แก้ว 40 ถึง 100 µm.
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดลองต่างๆ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกรองตัวอย่าง

ตัวอย่าง สเปค ของ ชุดกรอง แก้ว 165 G Büchner กรวยเทสาร type

013110-165250

รูปภาพของ 013110-165250

รูปภาพของ 013110-165250

ขนาดเกลียว165GP250
ขนาดรูพรุน µm160 ถึง 250
ความจุ mL1,500
ความยาวเท้า / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. mm180/24

013110-165160

รูปภาพของ 013110-165160

รูปภาพของ 013110-165160

ขนาดเกลียว165GP160
ขนาดรูพรุน µm100 ถึง 160
ความจุ mL1,500
ความยาวเท้า / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. mm180/24

013110-16540

รูปภาพของ 013110-16540

รูปภาพของ 013110-16540

ขนาดเกลียว165GP40
ขนาดรูพรุน µm16 ถึง 40
ความจุ mL1,500
ความยาวเท้า / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. mm180/24

013110-16516

รูปภาพของ 013110-16516

รูปภาพของ 013110-16516

ขนาดเกลียว165GP16
ขนาดรูพรุน µm10 ถึง 16
ความจุ mL1,500
ความยาวเท้า / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. mm180/24

013110-165100

รูปภาพของ 013110-165100

รูปภาพของ 013110-165100

ขนาดเกลียว165GP100
ขนาดรูพรุน µm40 ถึง 100
ความจุ mL1,500
ความยาวเท้า / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. mm180/24