(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชุดกรอง แก้ว 151 G ชนิด กรวยเทสาร Büchner

ชุดกรอง แก้ว 151 G ชนิด กรวยเทสาร Büchner

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 14,322.40 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
013110-15116
013110-151100
013110-151250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code ขนาดเกลียว ขนาด รู
((7.5 + L / μm)

฿ 14,322.40

LABORATORY GLASSWARE 1 ชิ้น 14 วัน 4589988593514 151GP16 10 ถึง 16 1 ชิ้น

฿ 14,322.40

LABORATORY GLASSWARE 1 ชิ้น 11 วัน 4589988593507 151GP100 40 ถึง 100 1 ชิ้น

฿ 14,322.40

LABORATORY GLASSWARE 1 ชิ้น 12 วัน 4589988593538 151GP250 160 ถึง 250 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    ขวดกรอง / ชุดกรอง
  • ความจุ(มล.)
    1200
  • วัสดุ
    แก้ว Borosilicate
  • ความยาวเท้า(มิลลิเมตร)
    150
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เท้า(มิลลิเมตร)
    22
  • ประเภทของแก้ว
    H
  • ความยาวเท้าและ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร)
    150/22
  • 1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ชุดกรอง แก้วที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง แผ่นเพลท ชุดกรอง 130 มม.
[คุณสมบัติ]
· ขนาดรูพรุนของ ชุดกรอง แก้ว 40 ถึง 100 µm.
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดลองต่างๆ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกรองตัวอย่าง

รหัสรุ่น
013110-15116
013110-151100
013110-151250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code ขนาดเกลียว ขนาด รู
((7.5 + L / μm)

฿ 14,322.40

LABORATORY GLASSWARE 1 ชิ้น 14 วัน 4589988593514 151GP16 10 ถึง 16 1 ชิ้น

฿ 14,322.40

LABORATORY GLASSWARE 1 ชิ้น 11 วัน 4589988593507 151GP100 40 ถึง 100 1 ชิ้น

฿ 14,322.40

LABORATORY GLASSWARE 1 ชิ้น 12 วัน 4589988593538 151GP250 160 ถึง 250 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง สเปค ของ ชุดกรอง แก้ว 151 G Büchner กรวยเทสาร type

013110-151250

รูปภาพของ 013110-151250

รูปภาพของ 013110-151250

ขนาดเกลียว151GP250
ขนาดรูพรุน µm160 ถึง 250
ความจุ mL1,200
ความยาวเท้า / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. mm150/22

013110-151160

รูปภาพของ 013110-15116

รูปภาพของ 013110-15116

ขนาดเกลียว151GP160
ขนาดรูพรุน µm100 ถึง 160
ความจุ mL1,200
ความยาวเท้า / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. mm150/22

013110-151100

รูปภาพของ 013110-151100

รูปภาพของ 013110-151100

ขนาดเกลียว151GP100
ขนาดรูพรุน µm40 ถึง 100
ความจุ mL1,200
ความยาวเท้า / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. mm150/22

013110-15140

รูปภาพของ 013110-15140

รูปภาพของ 013110-15140

ขนาดเกลียว151GP40
ขนาดรูพรุน µm16 ถึง 40
ความจุ mL1,200
ความยาวเท้า / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. mm150/22

013110-15116

รูปภาพของ 013110-15116

รูปภาพของ 013110-15116

ขนาดเกลียว151GP16
ขนาดรูพรุน µm10 ถึง 16
ความจุ mL1,200
ความยาวเท้า / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. mm150/22