ชุดไอออ เครื่องผลิตไอออน/ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต อากาศขนาดเล็ก 960

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
- ประเภท ผลิตภัณฑ์: ประเภท พัดลมระบายความร้อน
- พิมพ์: วิธี ไฟฟ้ากระแสตรง
- ความลึก (มม.): 60
- ความสูง (มม.): 120
- ความกว้าง (มม.): 85
- ปริมาณลมไหลผ่านสูงสุด: 0.62 ม³/นาที
- สมดุล ประจุไฟฟ้า: ±20 V หรือต่ำกว่า (ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)
- ปริมาณการสร้างโอโซน: 0.009 ppm หรือน้อยกว่า (ระยะห่าง 300 มม.)
- อุณหภูมิใช้งาน โดยรอบ: 0–40°C, 15–80%RH
- พาวเวอร์ซัพพลาย (โวลต์): แอร์ 100 ถึง 120
- พาวเวอร์ซัพพลาย ขาเข้า (V): DC12
- แรงดัน Output (kV): DC6
- การใช้พลังงาน (วัตต์): 5.5
- มวล (กรัม): 340
- อุปกรณ์เสริม: อแดปเตอร์/ตัวแปลง เฉพาะด้าน