รีเวทแบบมองไม่เห็น, รีเวท AP (อลูมิเนียม/เหล็กกล้า) มาในกล่อง

แบรนด์ :
LOBTEX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค]
    - มวล (กรัม): 1150/2890/3500
    - ความหนาการย้ำ (มม.): 4.8 to 8.0/1.6 to 6.4/6.4 to 12.7
    - ความยาวรีเวท (มม.): 11.0/13.3/18.5
    - เส้นผ่านศูนย์กลาง หน้าแปลน (มม.): 6.4/9.6
    - เส้นผ่านศูนย์กลาง รีเวท (มม.): 3.2/4.8
    - แรงเฉือน (N): 740/1680
    - แรงที่ใช้ดึง (N): 970/2380
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
    รีเวทแบบมองไม่เห็น, รีเวท AP (อลูมิเนียม/เหล็กกล้า) มาในกล่อง | LOBTEX | MISUMI ประเทศไทย