สลักเกลียว Mecha แบบยึดผนังกลวง (สำหรับ ALC, ประเภทยึดกรรไกร, ประเภทสกรูตัวผู้)

แบรนด์ :
WAKAI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
พุก ผนังกลวง
[คุณสมบัติ]
สามารถติดตั้งในส่วนกลวงขนาด 26 มม. ขึ้นไปได้
[การใช้งาน]
ช่างไม้, แผ่น โลหะ,งานไฟฟ้า,งานประปา.
สำหรับALC/ วัสดุก่อสร้าง แบบกลวง
ความหนา กระดาน: 10 ถึง 65 มม.
[รายละเอียดจำเพาะ]
โหลด: 7840 N
จำนวนต่อแพ็ค: 10ชิ้น
ขนาด: 3/8
ของรูไพล็อต: 13 mm
ชิ้นส่วนกลวงที่จำเป็น: 26
[วัสดุ]
สเตนเลส SUS304
คำเตือน: ความหนาของ พื้นที่ปฏิบัติงาน ติดตั้งต้องอยู่ที่ 10 มม. ขึ้นไป
คุณสมบัติ
● สามารถติดตั้งในส่วนที่กลวงได้ตั้งแต่ 26 มม. ขึ้นไปการใช้
● ช่างไม้ แผ่น โลหะงานก่อสร้างงานระบบประปา● สำหรับ วัสดุก่อสร้าง ALC / กลวง (ความหนาของ กระดาน 10 ถึง 65 มม)
สเปค
● Q'ty per pack (ชิ้น): 10● ขนาด: 3/8
● เส้นผ่าศูนย์กลางรู ไพล็อต (มม.): 13
● ส่วนกลวงที่จำเป็น (mm): 26