(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กุญแจและแม่กุญแจ, แม่กุญแจสำหรับล็อคเอาท์

กุญแจและแม่กุญแจ, แม่กุญแจสำหรับล็อคเอาท์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 1,598.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
PSL-8
PSL-8BU
PSL-8YL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,598.00

DIAL KEYS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีแดง - 0074983220151 362-1537 1 ชิ้น

฿ 3,009.00

DIAL KEYS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน - 0074983220182 362-1545 1 ชิ้น

฿ 3,009.00

DIAL KEYS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน อื่น ๆ สีเหลือง 0074983220205 362-1553 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แม่กุญแจ
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
  • มิติ ก(มิลลิเมตร)
    19
  • มิติ B(มิลลิเมตร)
    38.1
  • มวล(ก.)
    110
  • รายละเอียด วัสดุ
    สเก็น:เหล็กกล้า
  • สเปค
    ตัวเครื่อง และ สเก็น อะลูมิเนียม ได้รับการป้องกันด้วย ไวนิล ไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เข้ากันได้กับอันตรายจากไฟฟ้า
  • อุปกรณ์เสริม
    กุญแจ แนบมา x 1
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไม่สามารถถอดกุญแจออกได้จนกว่าจะล็อคอย่างสมบูรณ์
· กระบอก 6 พินแบบล็อคสองชั้นที่มีความปลอดภัยสูง
· บอดี้อลูมิเนียมและสเก็นถูกปกป้องด้วยโพลีเอทิลีนที่ไม่เป็นตัวนำ เพื่อป้องกันการรบกวนทางไฟฟ้า
[คุณสมบัติของวัสดุ]
· บอดี้หลัก: อลูมิเนียม
· สเก็น: เหล็กกล้า

รหัสรุ่น
PSL-8
PSL-8BU
PSL-8YL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,598.00

DIAL KEYS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีแดง - 0074983220151 362-1537 1 ชิ้น

฿ 3,009.00

DIAL KEYS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน - 0074983220182 362-1545 1 ชิ้น

฿ 3,009.00

DIAL KEYS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน อื่น ๆ สีเหลือง 0074983220205 362-1553 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●ล็อค คู่พร้อมความปลอดภัยสูงเป็น กระบอกสูบ 6 ขาพิน
●ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม และ สเก็น ได้รับการคุ้มครองโดย โพลีเอทิลีน ไม่นำไฟฟ้าและ รองรับการใช้งาน กับสิ่งกีดขวางทางไฟฟ้า

สเปค

●มิติ (มม.) A: 19
●มิติ (มม.) B: 38.1
●SPQ (ชิ้น): 6
●เส้นผ่าศูนย์กลาง สเก็น:Φ6.6มม

วัสดุ

●ตัวเครื่อง หลัก:อะลูมิเนียม
●สเก็น:เหล็กกล้า

อุปกรณ์เสริม

●กุญแจ แนบมา x 1