ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ ฉนวนกันความร้อน

ข้อควรระวัง
- กล่องภายในไม่ได้ แบบมีฉนวนส่วนโลหะไม่ได้ แบบมีฉนวน
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สเปค ฉนวนกันความร้อน 1,000 V
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน IEC 60900
·รวม ฟังก์ชั่น กดและปล่อย
·ทนต่อแรงดันไฟฟ้าทดสอบ
·รวม ป้ายเตือนความปลอดภัย ที่ช่วยให้สามารถยืนยันภาพได้
·สามารถใช้ได้ทั้งในการหมุนไปข้างหน้าและย้อนกลับ
·ใช้ เฟือง/เกียร์ 72 ฟัน เพื่อให้ได้ มุม ป้อนที่ ละเอียด
·ใช้ กลไก ข้อต่อยูเนี่ยน ที่ป้องกันไม่ให้ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ แบบใช้ไฟฟ้า และรถยนต์ไฮบริด สำหรับงานไฟฟ้าแรงต่ำทั่วไป
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· จำนวน ซี่, แถว, ชุด: 72
· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!
คุณสมบัติ
● สเปค ฉนวนกันความร้อน 1,000 V● ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน IEC60900
● ด้วย ฟังก์ชั่น ปล่อย
สเปค
● จำนวน ซี่, แถว, ชุด (แผ่น): 72● SPQ (ชิ้น): 1
คำเตือน
● ด้านในของกล่องไม่ แบบมีฉนวน● ชิ้นส่วนโลหะไม่ได้ แบบมีฉนวน