1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เขี้ยวหมู

MNT1 DIAMOND BUR CBN BUR

เขี้ยวหมู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 850.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถจับ เครื่องมือ เพลา ขนาดø0.4ถึงø1.0ได้อย่างอิสระ

รหัสสินค้า
PA1811
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน่วยสั่งซื้อ

฿ 850.00

MNT1 DIAMOND BUR CBN BUR 1 ชิ้น 47 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 2.34 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 49.5
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 7.5 JAN Code 4580120536840 รหัสของทรัสโก้ 499-8219
ชนิด หัวจับสว่าน วัสดุ เหล็กกล้า หน่วยสั่งซื้อ 1 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PA1811 ในชุด เขี้ยวหมู