(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Gold Lifter GLE เครื่องยก ชนิดใช้ไฟฟ้า (แบบไฮดรอลิค / ใช้ไฟฟ้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 197,125.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
GLE-1000-0510 SALE
GLE-1000-0815 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน กว้าง (มม.) ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน ความยาว (มม.) ความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน สูงสุด (มม.) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ยกขึ้น / ลงเวลา
(ที่สอง)
กำลังมอเตอร์
(W)
ปริมาณ

฿ 273,048.00

฿ 192,744.58

TABLE LIFTS 1 ชิ้น 71 วัน 500 1,050 905 750 141,000 34/28 (50 Hz / 60 Hz) 550 1 หน่วย

฿ 197,125.00

฿ 139,150.54

TABLE LIFTS 1 ชิ้น ขอราคา 800 1,500 1,205 1,050 211,000 28/24 (50 Hz / 60 Hz) 1,130 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    โต๊ะยกสูง/ โต๊ะปรับระดับ
  • ความสูงขั้นต่ำของ โต๊ะวางชิ้นงาน (มม.)
    155
  • โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม)
    1,000
  • สเปค
    มาตรฐาน
  • แรงดันไฟเลี้ยง(V)
    3 เฟส 200
  • น้ำมัน ใช้แล้ว
    น้ำมันเทอร์ไบน์: ISO VG32
  • ข้อควรระวัง 1
    การขนวัตถุขึ้นจากด้านข้างโต๊ะ: กรุณาขนวัตถุขึ้นจากด้าน A โดยถ่ายน้ำหนักเพียง 1/2 และขนวัตถุขึ้นจากด้าน B โดยถ่ายน้ำหนักเพียง 1/4 (บนโต๊ะ)
  • ข้อควรระวัง 2
    กรุณาติดตั้งฉนวนให้กับชิ้นงานและโต๊ะเมื่อทำงานเชื่อมบนโต๊ะ
  • ปริมาณ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ชนิด Power Type โครงมีความแข็งแรงสูง รองรับโหลดได้สูงสุดถึง 2 ตัน
[คุณสมบัติ]
· โครงชนิดแข็งแรงพิเศษ
· กระบอกสูบไฮดรอลิก
· ชิ้นส่วนแบบติดตั้งในตัว
· ชนิดเบลโลว์หุ้มทั้งหมด (รุ่นที่มีตัว J ต่อท้ายรหัสผลิตภัณฑ์)
· กลไกป้องกันการโอเวอร์โหลด
· ควบคุมการไหลด้วย PC (ปรับความเร็วการลดระดับ)
· มีลิมิตสวิตช์จำกัดระดับการยก (ปรับได้)
· สายไฟของสวิตช์เท้าเหยียบ: 2 ม.
· สายไฟ: 4 ม.

รหัสรุ่น
GLE-1000-0510 SALE
GLE-1000-0815 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน กว้าง (มม.) ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน ความยาว (มม.) ความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน สูงสุด (มม.) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ยกขึ้น / ลงเวลา
(ที่สอง)
กำลังมอเตอร์
(W)
ปริมาณ

฿ 273,048.00

฿ 192,744.58

TABLE LIFTS 1 ชิ้น 71 วัน 500 1,050 905 750 141,000 34/28 (50 Hz / 60 Hz) 550 1 หน่วย

฿ 197,125.00

฿ 139,150.54

TABLE LIFTS 1 ชิ้น ขอราคา 800 1,500 1,205 1,050 211,000 28/24 (50 Hz / 60 Hz) 1,130 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1