ตัด ชุดกรอง

แบรนด์ :
HASHIMOTO CLOTH
ข้อควรระวัง
- ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ชุดกรอง ราคาประหยัดที่มีแรงต้านอากาศต่ำ
· เนื่องจากสามารถตัดด้วย กรรไกร จึงสามารถทำเป็นขนาดใดก็ได้ตาม การใช้งาน
· เป็น ชุดกรอง อเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย
· เป็นตัวกรองขั้นต้นสำหรับการประมวลผลอากาศภายนอกและตัวกรองประสิทธิภาพปานกลาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ งานซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศ ในโรงงานที่มี ละอองน้ำมัน และฝุ่นละอองมาก
· สำหรับช่องอากาศ ท่อนำเข้า และออกของห้อง แปรงทาสี
คุณสมบัติ
● ชุดกรอง ประหยัดที่มีความต้านทานต่ออากาศน้อย● สามารถตัดด้วย กรรไกร ได้อย่างง่ายดายสามารถทำทุกขนาดตามการใช้งาน
การใช้
● ติดตั้งบนพอร์ตที่เข้าของเครื่องปรับอากาศ / เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อป้องกันการบุกรุกของหมอกและฝุ่นละออง● สำหรับ ท่อนำเข้า และไอเสียของบูธ การเคลือบผิว
สเปค
● ประสิทธิภาพในการรวบรวม (%): 65● SPQ (กล่อง): 1
● ความหน่วงไฟ
● อุณหภูมิทนความร้อน: 170°C
● กรองความเร็วลม: 2.5 m / s