เม็ดมีด ดอกสว่าน TAC โลหะผสม ทังสเตน

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีด สองด้านสำหรับการกัด
[คุณสมบัติ]
· ประเภทที่สามารถใช้กับเม็ดมีดที่มี 6 มุมและสามารถ คลองเลื่อย ด้วย เบรกเกอร์ ประเภท DJ
· ประเภท วัสดุ คลองเลื่อย คือหมายเลข รุ่น: เคลือบด้วย AH9030
· รหัสรุ่น/ Part number: WWMU05 × 205R-DJ-AH9030,รหัสรุ่น/ Part number: มีให้เลือกสองรูปแบบ,WWMU060306R-DJ-AH9030.
· เม็ดมีดเกรดใช้งานทั่วไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้เป็น ดอกสว่านเปลี่ยนเม็ดอินเสิร์ท สำหรับดอกสว่าน TAC
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเม็ดมีดประเภทวัตถุประสงค์ทั่วไป
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาดของ เม็ดมีด มีด ดอกสว่าน Tungaloy TAC

ดรออิ้งบอกขนาด ของ เม็ดมีด มีด ดอกสว่าน Tungaloy TAC
| รหัสรุ่น | การเคลือบผิว | diameter | T | ⌀d1 | rε | Dc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH9030 | AH6030 | ||||||
| WWMU05 × 205R-DJ | ● | — | 5.8 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | ⌀20-⌀23.5 |
| WWMU060306R-DJ | ● | — | 6.7 | 2.9 | 3 | 0.6 | ⌀23.9-⌀27 |
●: วัตถุ การตั้งค่า