เครื่องคำนวณฟังก์ชันเครื่องคิดเลขพิเศษสำหรับการสำรวจทางวิศวกรรมโยธา

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
- น้ำหนัก: 250 g
- ดอทเมทริกซ์: 128 x 64 จุด
- จอ LCD พร้อมไฟแบ็คไลท์: มี
- จำนวนกุญแจ: 38+3 ปุ่มด้านข้าง
- แป้นพิมพ์ ไฟส่องสว่าง: มี
- พอร์ตเชื่อมต่อ USB: ใช่ การเก็บข้อมูล มวล
- ร่อง SD Card: มี
- พื้นที่โปรแกรม แรม ,หน่วยความจำ ผู้ใช้: 62,000 ไบต์
- แรม ,หน่วยความจำ เก็บข้อมูล: 1 เมกะไบต์
- ฟังก์ชั่น ชั่นอัปเดต OS/ ระบบปฏิบัติการ: มี
- นำเข้า CSV: มี
- การแปลงโปรแกรม: มี
- น้ำหนักโดยประมาณ (กรัม): 250 (รวม ถ่าน)
- กันน้ำ: IPX4
- ป้องกันฝุ่นละออง: IP5X
- อุณหภูมิในการทำงาน: 0°C ถึง 40°C (ถ่าน อัลคาไลน์ขนาด AAA), -5°C ถึง 45°C (ถ่าน เครื่องสำรองไฟ)
- ถ่าน: ถ่าน AAA/อัลคาไลน์ 4 ก้อน อุปกรณ์รองรับท่อ แบตเตอรี่แบบรีชาร์จได้ Ni-MH
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่โดยประมาณ (ชั่วโมง): 200 (ถ่าน อัลคาไลน์ขนาด AAA)