แผ่นดิสก์ พนัง เซรามิก บอนด์

แบรนด์ :
TYROLIT

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    แผ่นดิสก์ ปิดฝา เซรามิก Cerabond
    [คุณสมบัติ]
    กำจัด สต๊อก ได้สูงสุดบน ชิ้นงาน ด้วย เม็ดขัด เซรามิก
    งานลับคม/งานเจียรไน แบบเย็นด้วย การเคลือบผิว ขนาดด้านบนช่วยป้องกันการเปลี่ยนสีบน ชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้เกิดการทำงานซ้ำที่ยาก
    พื้นผิว การขัดเงา เนียนยิ่งขึ้นด้วย คุณสมบัติ การลับคมอัตโนมัติของ เม็ดสารขัดถู ตลอดอายุการใช้งานของ แผ่นดิสก์
    แบบหล่อ 28 น.: มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน โดย แผ่นดิสก์ รองรับนี้ประกอบด้วย วัสดุ ที่สร้างใหม่ 35%
    [การใช้งาน]
    สำหรับการใช้งานที่ต้องมีการ งานลับคม/งานเจียรไน สูงบน สเตนเลส เกรดต่างๆ
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    ชนิด: แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด
    ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 125 mm
    มิติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 22.23 mm
    เม็ดสารขัดถู: เม็ดสารขัดถู เซรามิก
    ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด: 80 ม./วินาที
    หมายเลขที่อยู่ในแพ็กเก็ต A: 10 ชิ้น
    [วัสดุชิ้นงาน]
    เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส