รุ่นมาตรฐาน หินเจียร ออฟเซ็ท

แบรนด์ :
TYROLIT

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    มาตรฐาน หินเจียร ออฟเซ็ท
    [คุณสมบัติ]
    ระบบ กาว ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ สเตนเลส โดยมีคุณสมบัติในการสึกกร่อนดีเยี่ยมและมีอายุการใช้งานยาวนาน
    เครื่องฟอก ทางเคมีของ ผลิตภัณฑ์ ป้องกัน การกัดกร่อน การกัดกร่อน แบบหลุม และลดความแข็งแรงของความล้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมกับ สเตนเลส
    การเริ่มต้นอย่างสบายช่วยให้เริ่มต้น งานลับคม/งานเจียรไน ได้อย่างสบาย และยังช่วยเพิ่ม เครื่องวัดระดับน้ำ ความสะดวกสบายในการทำงานอีกด้วย
    [การใช้งาน]
    สำหรับการใช้งาน งานลับคม/งานเจียรไน หลากหลายบน สเตนเลส เกรดต่างๆ
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 125 mm
    มิติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 22.23 mm
    ความหนา: 6 mm
    ขนาดอนุภาค: 30#
    เม็ดสารขัดถู: เม็ดสารขัดถู
    ความแข็ง: R
    ความเร็วรอบสูงสุด: 12250 รอบ/นาที
    น้ำหนัก: 180 ก.
    หมายเลขที่อยู่ในแพ็กเก็ต A: 10 ชิ้น
    [วัสดุชิ้นงาน]
    เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส