เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน BELTON ไม่มีที่ มือจับ ย่อย

แบรนด์ :
NITTOKOHKI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·สามารถเปลี่ยน สายพาน การขัดเงา ได้อย่างง่ายดาย
·สามารถปรับ มุม ตัวเครื่อง (ยาม) ได้ตาม ตำแหน่ง งานและ รูปทรง ของ ชิ้นงาน
·ด้วยการเปลี่ยน พูลเล่ย์ ออฟเซ็ท ทำให้สามารถ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา ชิ้นงานที่โค้งมนได้
คุณสมบัติ
● การเปลี่ยนสายพาน การขัดเงา เป็นเรื่องง่าย● สามารถปรับ มุม ตัวเครื่อง (การ์ด) ตาม ตำแหน่ง งานและ รูปทรง ของชิ้นงาน
● ด้วยการแทนที่ พูลเล่ย์ ออฟเซ็ท ทำให้สามารถบดและขัดเงาตาม ชิ้นงาน เช่นโค้งซู
สเปค
● ความเร็วขณะไร้โหลด (ขั้นต่ำ - 1): 9200● มิติ สายพาน (มม.): 10 x 330
● ได้คะแนนแอมป์ (A): 1.8
● ความยาว สายพาวเวอร์ (m): 2
● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (W): 170
● SPQ (ชิ้น): 1
● อุปกรณ์แหล่งจ่าย: 100 V AC