(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ขอบตัดไฟเบอร์อลูมินาที่มีความหนาแน่นสูงช่วยให้สามารถแปรง งานขัด ได้อย่างยอดเยี่ยม
·ใช้ได้กับ วัสดุ แปรรูปหลากหลาย วัสดุ ตั้งแต่ วัสดุ แข็งไปจนถึง วัสดุ อ่อนนุ่ม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เหล็กกล้าเครื่องมือ, โลหะผสม เหล็กกล้า, เหล็กกล้าทั่วไป, สเตนเลส, อะลูมิเนียม, ทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
FD3011 |
FD3012 |
FD3031 |
FD3032 |
FD3033 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด อนุภาค (#) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,387.00 | MNT BRUSHES | 1 ชิ้น | 47 วัน | 3 | 6 | 20 | 600 | 58 | 4571130889514 | 499-4051 | แปรงมินิโม่ไฟเบอร์สั้น # 600 φ6 | 6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,387.00 | MNT BRUSHES | 1 ชิ้น | 47 วัน | 3 | 6 | 20 | 1000 | 58 | 4571130889521 | 499-4060 | แปรงมินิโม่ไฟเบอร์สั้น # 1000 φ6 | 6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,624.50 | MNT BRUSHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 3 | 50 | 1000 | 120 | 4571130889538 | 499-4078 | แปรงมินิโม่ไฟเบอร์ยาว # 1000 φ3 | 10 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,749.00 | MNT BRUSHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 47 วัน | 6 | 5 | 50 | 1000 | 120 | 4571130889545 | 499-4086 | แปรงมินิโม่ไฟเบอร์ยาว # 1000 φ5 | 20 | 1 ชิ้น | |
฿ 5,397.00 | MNT BRUSHES | 1 ชิ้น | 47 วัน | 6 | 7 | 50 | 1000 | 120 | 4571130889552 | 499-4094 | แปรงมินิโม่ไฟเบอร์ยาว # 1000 φ7 | 30 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ | แปรง | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 12000 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ชิ้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง