ก้านปรับระดับ เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล

แบรนด์ :
YAGAMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบดิจิตอลขนาดกะทัดรัดออกแบบมาสำหรับ ฮีตเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ที่สามารถใช้ได้ทั้งบนผนังและบน โต๊ะวางชิ้นงาน
    · มี SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) แบบฝัง ที่สามารถเปิดและปิด โหลดไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน ได้โดยตรงด้วย ตัวควบคุม PID พร้อม ฟังก์ชั่น ปรับจูนอัตโนมัติ
    · พาวเวอร์ซัพพลาย สามารถใช้ได้อย่างอิสระสูงสุด 90 ถึง 240 V AC (50/60 Hz) (แรงดัน Output อยู่กับ แรงดันไฟเลี้ยง)
    · สามารถเปลี่ยนเท เทอร์โมคัปเปิล K หรือ Pt100 ได้ขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถ คลองเลื่อย อุณหภูมิ คลองเลื่อย ไว้ได้ตามอำเภอใจ
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของ ฮีตเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ต่างๆ

    คุณสมบัติ

    ● ไฟบอกสถานะ ตัวควบคุม อุณหภูมิแบบดิจิตอลขนาดกะทัดรัดที่ออกแบบมาสำหรับ ฮีตเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า

    การใช้

    ● อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของ ฮีตเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ต่างๆ

    สเปค

    ● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): 90 ถึง 240
    ● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 110 × 180 × 80
    ● SPQ (ชิ้น): 1
    ● อินพุต: Pt100 หรือ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
    ● ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ: 0 ถึง 199 ° C (pt100), 0 ถึง 999 ° C ( เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K)