เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS), APL-13

แบรนด์ :
BICTOOL

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ดอกเอ็นมิลล์แบบ 2 และ 4 ร่อง สามารถลับคมได้ด้วยการใช้งานง่าย
    · การขัดเงา ที่มีความแม่นยำสูงสามารถทำได้ในช่วงตั้งแต่ ⌀4.0 ถึง 13.0

    คุณสมบัติ

    ● ใบมีดลบคม ด้านล่างของดอกกัด ดอกเอ็นมิลล์ มีด 2 หรือ 4 มีความสามารถในการลับคมด้วยการใช้งานที่ง่าย
    ● การ การขัดเงา งานละเอียด สามารถทำได้ในช่วงΦ4.0ถึง 13.0

    การใช้

    ● สำหรับลับ ใบมีดลบคม ด้านล่างของดอก ดอกเอ็นมิลล์ ชำรุด

    สเปค

    ● ความเร็วในการหมุน มอเตอร์ (รอบต่อนาที): 5620
    ● ขนาดที่สามารถบดได้ (มม.): 4 ถึง 13 (4 ใบมีดจาก 6.0 มม.)
    ● หินลับ: Electrodeposition CBN # 170 (สำหรับ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS))
    ● SPQ (ชิ้น): 1
    ● พาวเวอร์ซัพพลาย: เฟสเดียว 100 โวลต์ 
    ● ความยาว สายพาวเวอร์: 1.9 ม 
    ● เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน: 4, 6, 8, 10, 12 มม
    ● จำนวนใบมีด: 2 ใบมีด 4 ใบ 
    ● สิ้นสุด รูปทรง ขอบตัด: แบบเหลี่ยม 
    ● มุม ใบมีดลบคม ด้านล่าง: มุม กวาดล้าง 6 °, มุม ที่สาม 20 °, มุม บั๊ก 30 ° 
    ● เอาต์พุต: 90W 
    ● มอเตอร์

    อุปกรณ์เสริม

    ● 5 ท่อ โฮลเดอร์ , แหวน โฮลเดอร์ สำหรับ 4 ใบ, แหวน โฮลเดอร์ สำหรับ 2 ใบ, เคส โฮลเดอร์ , 2 ประแจ หกเหลี่ยม, แปรง, สายพาวเวอร์