ที่ใส่ประแจผลกระทบแม่เหล็ก

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ที่ยึดสำหรับเก็บประแจกระแทกอย่างเป็นระเบียบ จากตำแหน่งที่สามารถดึงกลับได้อย่างราบรื่น
[คุณสมบัติ]
· ที่จับสามารถเก็บประแจผลกระทบ 1 อัน และ 4 12.7‑ตร.ม. ซ็อกเก็ต
· ด้ามสามารถใช้ได้กับพื้นที่ 12.7‑ตร.ม. ประแจผลกระทบกับกล่องค้อน 82 มม. หรือน้อยกว่า
· ด้วยแม่เหล็กที่แข็งแรง สามารถติดที่ยึดกับด้านข้างของตู้ลูกกลิ้ง ฯลฯ
· ที่จับมีส่วนกันลื่นเพื่อป้องกันการตกจากที่สูงโดยไม่คาดคิด
· แม่เหล็กด้านหลังหุ้มด้วยยางเพื่อป้องกันตู้ที่ติดตั้งที่ยึดจากความเสียหาย
* ไม่สามารถใส่หมุดหรือแหวนในที่ยึดเต้ารับขณะติดตั้งได้
[แอพพลิเคชั่น]
· เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บ
ที่ใส่ประแจผลกระทบแม่เหล็ก - Specifications

YKHD-01 - ลักษณะภายนอก

ตัวอย่างการใช้งานของ YKHD-01

ข้อมูลจำเพาะของส่วนประกอบ YKHD-01

YKHD-01 - การวาดมิติ
- W1: 150 mm
- W2: 104 mm
- D: 110 mm
- H: 380 mm
- น้ำหนัก: 1 กก.