เสียเครื่องปอกสายไฟ

แบรนด์ :
NISHIDASEISAKU
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คีมปอกสายไฟ แบบใช้ไฟฟ้า ของเสีย
[คุณสมบัติ]
แกน Twisted VVF-3 สามารถเรียงลำดับได้ครั้งเดียว และเรียงลำดับได้ครั้งเดียวเป็น คอร์/แกน เดี่ยว CV/CVT ขนาด 500 มม.2
นำเอา สต๊อปเปอร์ ปรับความสูงของ เกจวัด ชนิดหมุนแบบใหม่มาใช้
[การใช้งาน]
สำหรับแยกเปลือกนอกของ สายไฟ ของเสีย ออกจาก ขดลวด ทองแดง
[รายละเอียดจำเพาะ]
กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 716 × 315 × 492
. SPQ (ชิ้น): 1
แหล่งจ่ายกระแสไฟ: 100 โวลต์ AC (50/60 เฮิร์ตซ์)
มอเตอร์: เฟสเดียว 750W
คุณสมบัติ
● แกน VVF-3 แบบบิดเบี้ยวสามารถจัดเรียงได้หนึ่งครั้งและจัดเรียงหนึ่งครั้งเพื่อ CV / CVT คอร์/แกน เดี่ยว 500 mm2● Adopts สต๊อปเปอร์ ปรับความสูงของชนิด เกจวัด การหมุนของกลไกใหม่
การใช้
● สำหรับแยกเปลือกนอกของ สายไฟ ของเสีย ออกจาก ขดลวด ทองแดงสเปค
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 716 × 315 × 492● SPQ (ชิ้น): 1
● พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC (50/60 hz)
● มอเตอร์: เฟสเดียว 750W