ชุดประแจบล็อคฉนวนกันความร้อน

แบรนด์ :
TRUSCO
ข้อควรระวัง
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือหุ้มฉนวนกันไฟฟ้าที่มีอยู่ได้ ใช้ร่วมกับเครื่องมือหุ้นฉนวนของเรา แม้ว่าฟิล์มของด้ามจับวงล้อที่มีฉนวนจะมีประสิทธิภาพการฉนวนที่ 10,000 V แต่ควรรักษาแรงดันใช้งานให้อยู่ที่ 240 V หรือน้อยกว่าเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากหัวมีส่วนที่เลื่อนได้ หยุดใช้งานทันทีเมื่อฟิล์มฟลูออโรเรซิ่นสีแดงแตกและฟิล์มสีเหลืองที่อยู่ข้างใต้ถูกเปิดเผย เมื่อใช้สินค้า ให้แน่ใจว่าได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันแบบมีฉนวน เช่น ถุงมือฉนวน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
- สเปคฉนวนกันความร้อน 1,000 V ใช้สำหรับด้ามจับเท่านั้น กล่องภายในไม่ได้แบบมีฉนวน ภายในกล่องซ็อกเก็ตและแท่งต่อ ไม่ได้แบบมีฉนวน
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· มีฉนวน 1000 V
· สินค้ามาตรฐาน IEC 60900
· รวมถึงป้ายเตือนความปลอดภัยที่ช่วยให้สามารถยืนยันด้วยสายตาได้
· ถาดโฟมมีโครงสร้างสองชั้นสีดำและสีแดง ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นว่าเครื่องมือหายไปหรือไม่
· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!
คุณสมบัติ
● สเปค ฉนวนกันความร้อน 1,000 V● ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน IEC60900
● ความปลอดภัยสามารถมองเห็นได้ด้วย ป้ายเตือนความปลอดภัย
● ถาด โฟมมีโครงสร้างสองชั้นของสีดำและสีแดงการปรากฏตัวของ เครื่องมือ เห็นได้ชัดเจนคือ