ปากกาจับชิ้นงาน ทั่งพร้อม โต๊ะงานแบบหมุน ( เพลา ตัวเครื่อง สี่เหลี่ยม) สำหรับงานเบา

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สำหรับงานเบา สามารถหมุนได้ 270°
วัสดุ: (ตัวเครื่อง หลัก)/ เหล็กหล่อเทา; (เพลา)/ เหล็กกล้า

คุณสมบัติ

● สำหรับงานเบาและสามารถหมุนได้ 270 °

สเปค

● ยาว x กว้าง x สูง (มม.): 233 × 115 × 137
● ความกว้างของช่องเปิด x ความกว้างของช่องเปิด x (มม.): 102 × 100 × 50
● แรงยึดแคลมป์ (kN): 10
● มิติ ติดตั้ง (มม.) E: 84
● มิติ ติดตั้ง (มม.) F: 84
● มิติ ติดตั้ง (มม.) H: 84

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กหล่อเทา
● เพลา มือจับ ฝาครอบ: วัสดุ เหล็กกล้า
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
ปากกาจับชิ้นงาน ทั่งพร้อม โต๊ะงานแบบหมุน ( เพลา ตัวเครื่อง สี่เหลี่ยม) สำหรับงานเบา | TRUSCO | MISUMI ประเทศไทย