เครื่องเจาะพร้อมจานหมุน

แบรนด์ :
TRUSCO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·สามารถเคลื่อนย้าย ปากกาจับชิ้นงาน โดยใช้ ก้านโยก เพียงอย่างเดียว
·นำชิ้นงานที่ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ออกจากเครื่องตัดทันที
·มี ฐานรอง/แผ่นรอง แกนหมุน และสามารถหมุนในแนวนอนได้ 360 °
คุณสมบัติ
● สามารถเคลื่อนย้ายเครื่อง ปากกาจับชิ้นงาน ยึดโดยใช้งานการปรับระดับ● แยกชิ้นส่วนที่ถูกประมวลผลออกจาก ใบมีดลบคม อย่างรวดเร็ว
● ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง หมุนสามารถหมุนได้ 360 °ในแบบคู่ขนาน
สเปค
● ยาว x กว้าง x สูง (มม.): 154 × 105 × 119● ความกว้างของช่องเปิด x ความกว้างของช่องเปิด x (mm): 63 × 60 × 38
● แรงยึดแคลมป์ (kN): 11
● SPQ (ชิ้น): 1