(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คีมปากโค้งงอปากยาว

คีมปากโค้งงอปากยาว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ RP150B

  • หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีมปากจิ้งจก
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    157
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด เหล็กกล้า(φ / mm)
    1.5
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด ทองแดง(φ / mm)
    2.6
  • รหัสของทรัสโก้
    375-9067
  • JAN Code
    4963202088039
  • น้ำหนัก(ก.)
    120
  • สเปค
    ส่วน ปลาย มี เนื้อสัมผัส และ ตัวจับชิ้นงาน นุ่มนวล
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์
    คีมปากแหลม Lobster พร้อมเครื่องตัดด้านข้าง Ropross 150 mm
รหัสรุ่น
RP150B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 960.00

SIDE CUTTING PLIERS LONG-NOSE 1 ชิ้น 1 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีมปากจิ้งจก
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    157
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด เหล็กกล้า(φ / mm)
    1.5
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด ทองแดง(φ / mm)
    2.6
  • รหัสของทรัสโก้
    375-9067
  • JAN Code
    4963202088039
  • น้ำหนัก(ก.)
    120
  • สเปค
    ส่วน ปลาย มี เนื้อสัมผัส และ ตัวจับชิ้นงาน นุ่มนวล
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์
    คีมปากแหลม Lobster พร้อมเครื่องตัดด้านข้าง Ropross 150 mm

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปลาย มุม 30° จากด้านข้างจากตัวเครื่อง ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่แคบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานสวิตช์บอร์ด
· อุปกรณ์สายไฟ เปลี่ยน รีเลย์
·รถยนต์รถจักรยานยนต์ งานซ่อมบำรุง จักรยาน ฯลฯ
·งานละเอียด เช่น การสร้างแบบจำลอง เป็นต้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ RP150B

  • หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีมปากจิ้งจก
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    157
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด เหล็กกล้า(φ / mm)
    1.5
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด ทองแดง(φ / mm)
    2.6
  • รหัสของทรัสโก้
    375-9067
  • JAN Code
    4963202088039
  • น้ำหนัก(ก.)
    120
  • สเปค
    ส่วน ปลาย มี เนื้อสัมผัส และ ตัวจับชิ้นงาน นุ่มนวล
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์
    คีมปากแหลม Lobster พร้อมเครื่องตัดด้านข้าง Ropross 150 mm
รหัสรุ่น
RP150B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 960.00

SIDE CUTTING PLIERS LONG-NOSE 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1