ซ็อกเก็ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เหลี่ยมโทนสำหรับการกระแทก (ข้อเสียบสี่เหลี่ยม 38.1 มม. ชนิด เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้)

แบรนด์ :
TONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·สามารถเปลี่ยนบิตเพื่อใช้งานได้เนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์ ประเภททดแทน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขันและคลาย โบลท์ และ สกรู หัวหกเหลี่ยม
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทกหกเหลี่ยม (ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม 38.1 มม. / ชนิดเปลี่ยน)

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทกหกเหลี่ยม (ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม 38.1 มม. /
ชนิดทดแทน)

ดรออิ้งบอกขนาด

ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม 38.1 มม. (1 1/2 นิ้ว)
สเปค
| รุ่น | สารบัญ | ข้ามแบน (มิลลิเมตร) | ขนาด | ปริมาณ / กล่อง | น้ำหนัก (ก.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | นิดหน่อย | S | D | L 1 | L | (โดยทั่วไป) | (ศูนย์ร้านค้า) | ||
| 12AH-27H | 12AH-S36 | BIT36-27 | 27 | 73 | 24 | 110 | 1 | 1 | 1,807 |
| 12AH-32H | BIT36-32 | 32 | 73 | 25 | 110 | 1 | 1 | 1,858 | |
| 12AH-36H | BIT36-36 | 36 | 73 | 32 | 110 | 1 | 1 | 1,907 | |
| 12AH-41H | 12AH-S46 | BIT46-41 | 41 | 85 | 32 | 115 | 1 | 1 | 3,013 |
| 12AH-46H | BIT46-46 | 46 | 85 | 35 | 115 | 1 | 1 | 3,103 | |
※สำหรับการแลกเปลี่ยนบิตต้องใช้ประแจตัว L ก้านหกเหลี่ยม 3 มม.