ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทก น๊อตตัวเมีย ล้อ บาง (พร้อมตัวป้องกัน) (ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม 12.7 มม.)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ช่องเสียบ แบบบางเหล่านี้เหมาะสำหรับการยึดและถอด น็อต ล้อ สำหรับยานพาหนะ
·ตัวป้องกัน เรซิ่น ช่วยป้องกันความเสียหายของ ล้อ อะลูมิเนียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขันและคลาย น็อต ล้อ สำหรับยานพาหนะ
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทก น๊อตตัวเมีย ล้อ บาง (พร้อมตัวป้องกัน) (ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม 12.7 มม.)

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ น๊อตตัวเมีย ล้อ บางสำหรับการกระแทกพร้อมตัวป้องกัน:4AP-17N, 4AP-19N, 4AP-21N, ตัว โฮลเดอร์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
ดรออิ้งบอกขนาด
เนื้อหา:3 รายการ
| คำอธิบาย | รุ่น | |
|---|---|---|
| ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ป้องกัน น๊อตตัวเมีย ล้อ บางสำหรับ ประแจปอนด์ | 4AP- | 17 น., 19 น., 21 น |
·พร้อมที่ โฮลเดอร์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (4 รายการประเภท)
·ขนาดแพคเกจ:กว้าง 160 x ลึก 145 x สูง 30 มม
·น้ำหนัก:0.67 กก. ·ปริมาณ / กล่อง:1
สเปค
| รหัสรุ่น/ Part number | ขนาดด้านตรงข้าม (มิลลิเมตร) | ขนาด (มม.) | มวล/น้ำหนัก (ก.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ง 1 | ง 2 | ง 3 | L 1 | ||
| 4AP-17N | 17 | 26 | 24 | 25.5 | 25.5 | 185 |
| 4AP-19N | 19 | 28 | 26 | 27.5 | 27.5 | 210 |
| 4AP-21N | 21 | 30 | 28 | 29.5 | 29.5 | 260 |