มือจับ เฟืองวงล้อ วงล้อ สั้น (แบบยึด) RH3VHS

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·ชุดซ่อม RH3VHW
·สำหรับ ฟัน 72 ซี่ แคม สอง ฟัน มี จำนวน ซี่, แถว, ชุด เท่ากับ 144 ซี่
·ส่วน หัว มี กลไก ล็อค ที่ช่วยให้ปรับ มุม ได้อย่างอิสระ 180°
·ติดตั้ง กลไก ยึด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ที่ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและถอด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และไม่หลุดออกง่ายในระหว่างการทำงาน
·สามารถเปลี่ยน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
สเปค และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์
ก อะลูมิเนียม ตัวจับชิ้นงาน น้ำหนักเบา และใช้งานได้ดีเนื่องจากเป็นแบบที่สั้น

กลไก ยึด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
* อย่าลืม สวิตช์กด เมื่อติดตั้งหรือถอดออก

แป้นหมุนเปลี่ยนทิศทางการหมุน

มุม ของ หัว สามารถปรับได้อย่างอิสระ 180°
ด้วย กลไก ล็อค ที่สามารถปรับ มุม ของ หัว ได้อย่างคล่องตัว

ใช้งานได้ดีเยี่ยมด้วย รูปทรง มือจับ จับที่กระชับมือและน้ำหนักลดลง

ด้วย โคน คุณสามารถใช้ประแจ 12 มม.

ได้ ขนาด น้ำหนักเบา และกระทัดรัดโดยการกำจัด ของเสีย จนถึงขีดจำกัดสูงสุด เฟือง/เกียร์ 72 ฟัน ถูกสร้างขึ้นใน หัว เพื่อให้ได้ มุม ป้อนที่ 5° ด้วยการใช้ กลไก ใหม่ (ชนิด แผ่นเวจ) ที่ เฟือง/เกียร์ และ หัวล็อค ตาข่าย กันใน 8 ขั้นตอนพร้อมทั้งเพิ่ม จำนวน ซี่, แถว, ชุด ให้ทั้งการทำงานที่วางใจได้และประสิทธิภาพการทำงาน เสียงคลิกใหม่ที่ก้องกังวานเป็นก้าวเล็กๆ และแผ่วเบา จะทำให้คุณดำดิ่งลงไปในงานของคุณ

การออกแบบ ตัวจับชิ้นงาน ที่ชาญฉลาด
การ การออกแบบ ที่เป็น ยูนิไฟต์ ของโลโก้ที่มีโทนสีตรงกลางเป็นการ การออกแบบ ที่มีเหตุผลซึ่งไม่เพียงแต่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์เท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นตัว กันลื่น อีกด้วยกริ ตัวจับชิ้นงาน เป็นรูปตัว I แบบตัด ตัวจับชิ้นงาน ซึ่งตัด วัสดุ ส่วนเกินออกเพื่อ รุ่นน้ำหนักเบา ของ ผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็รับประกันความแข็งแรงตามที่ต้องการเมื่อใช้แรงในทิศทางการหมุน
ผิว ซาติน มัน การขัดเงา สวยงาม
- รุ่นที่ รองรับการใช้งาน RH3VHW, RH3VHS
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ การพัฒนาชิ้นส่วน RH3VHS

รายการอะไหล่ RK-RH3VH
| ลำดับที่ | Part name | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | การประกอบไดรฟ์ | 1 |
| 2 | แหวนล็อค | 1 |
* ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่ได้ขายเป็นอะไหล่
โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน
| รหัสสินค้า | ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม (มม.) | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กรัม.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | T | L | |||
| RH3VHS | 9.5 | 33.4 | 31.6 | 24 | 170 | 215 |
Drawing

ข้อมูลช่วยในการเลือก
วิธีอ่านการแสดง รหัสรุ่น/ Part number

| ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | B ข้อเสียบสี่เหลี่ยม | คุณสมบัติ C | D ยาว | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH | มือจับเฟืองวงล้อ | 2 | 6.35 | F | สวิง | S | สั้น |
| NS | ที่ มือจับ ปินเนอร์ | 3 | 9.5 | C | กะทัดรัด | L | ยาว |
| — | — | 4 | 12.7 | H | ถือประเภท | X | ยาวเป็นพิเศษ |
ข้อควรระวัง / ข้อห้าม
- โปรดใช้ เครื่องมือนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น
- ใช้อันที่ตรงกับขนาดของ โบลท์/ น็อต
- เม็ดมีด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จน น๊อตตัวเมีย ปิดสนิท (รูปที่ 1)
- ช่องเสียบ และเอกสารแนบเป็น เครื่องมือ ห้ามใช้กับ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เช่น ประแจ ผลกระทบ (รูปที่ 2)
- ใช้ มือจับ เฟืองวงล้อ อย่างช้าๆและระมัดระวัง
- อย่าลืม สวิตช์ ระหว่างซ้ายและขวาอย่างสมบูรณ์ หากเกิดการประสานกันระหว่าง ฟัน ที่ไม่สมบูรณ์ จะทำให้เล็บและ ฟัน เสียหาย ทำให้เกิดความเกียจคร้านและลื่นไถล (รูปที่ 3)
- ถ้าฝุ่นเกาะด้านในของ มือจับ เฟืองวงล้อ ตาข่ายจะไม่ค่อยดี ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ เป็นประจำ
- อย่าเพิ่ม ท่อเหล็ก เข้ากับที่ มือจับ มันอันตรายมากเพราะได้รับความเสียหายจากการโอเวอร์โหลด (รูปที่ 4)
- อย่ากระแทกด้วยค้อน ฯลฯ (รูปที่ 5)
- ห้ามใช้แทนค้อน
- เม็ดมีด ข้อเสียบสี่เหลี่ยม (มุม แทรก สายวัด) ให้สุดกับ โคนฟัน (รูปที่ 6)
- กลไก โฮลเดอร์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อาจไม่สามารถยึด ช่องเสียบ ได้หากร่องยึดลูกของส่วนเว้าของไดรฟ์ แบบเหลี่ยม มีลักษณะ สเปค แตกต่างกัน
- กลไก ยึดอาจหลุดออกหากได้รับแรงกระแทก
- ข้อต่อ ประกอบด้วยตัวขับ สายวัด ตัวขับเว้า และชิ้นส่วนระหว่างกัน และพวกมันมีประสิทธิภาพการส่ง แรงบิด ต่ำและเสี่ยงต่อ แรงบิด กระแทก ดังนั้นโปรดอย่าใช้อย่างหยาบ ทั้งมาตรฐาน JIS และ ISO นั้นแข็งแกร่งราว ๆ ครึ่งของ มือจับ เฟืองวงล้อ (รูปที่ 7)