ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SUS (แบบ hex) - ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม 9.5 มม

แบรนด์ :
TONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สเตนเลส
    [คุณสมบัติ]
    ·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม: 9.5 มม.
    · ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สเตนเลส สำหรับขันและคลาย โบลท์ และ น็อต
    · วัสดุ ใช้คือ สเตนเลส การเพิ่มความแข็งแรงโดยการตกผลึก โดยเน้นที่ความแข็งแรง
    ·เหล็กกล้าไร้สนิมทนสนิมทนต่อการกัดกร่อนทนต่อสารเคมีซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในแง่ของสุขอนามัย
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·อุปกรณ์แปรรูปอาหารอุตสาหกรรมการแพทย์ห้องสะอาดเครื่องจักรที่ งานละเอียด เรือกีฬาทางทะเลการพัฒนามหาสมุทร
    ·พืชกันซึมการประปา เครื่องมือทำความสะอาด ฯลฯ
    ·เหมาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่ ใช้ โบลท์ และ น็อต สเตนเลส

    ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SUS (ฐานสิบหก) - สเปค

    ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SUS (ชนิดฐานสิบหก) - ไดรฟ์แบบ แบบเหลี่ยม 9.5 มม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    S3V-08, S3V-19 - ลักษณะภายนอก

    ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SUS (ชนิดฐานสิบหก) - ไดรฟ์แบบ แบบเหลี่ยม 9.5 มม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

    หมายเลข ผลิตภัณฑ์DR ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม
    (มิลลิเมตร)
    ปลาย มาตรฐานด้านทแยงมุม
    (มิลลิเมตร) S
    มิติ
    (มิลลิเมตร) D1
    มิติ
    (มิลลิเมตร) D2
    มิติ
    (มิลลิเมตร) L
    มิติ
    (มิลลิเมตร) L1
    วัสดุน้ำหนัก
    (ก.)
    S3V-089.58 มม811.517.023.04.5สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์18
    S3V-109.510 มม1014.017.024.05.5สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์20
    S3V-129.512 มม1217.017.024.05.5สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์22
    S3V-139.513 มม1318.517.025.57.0สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์27
    S3V-149.514 มม1419.517.026.07.0สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์30
    S3V-179.517 มม1723.018.028.59.0สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์43
    S3V-199.519 มม1926.020.030.011.0สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์57
    S3V-219.521 มม2128.020.032.013.0สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์67
    S3V-229.522 มม2229.520.032.013.0สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์75
    S3V-249.524 มม2432.021.035.015.5สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์90

    ข้อควรระวังในการใช้งาน

    • * กรุณาอย่าใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้สำหรับ เครื่องมือ ขับเคลื่อนเช่น ประแจปอนด์
    • * เครื่องมือ SUS ไม่ใช่แบบแม่เหล็ก