(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงทอร์ค easyTorque

ไขควงทอร์ค easyTorque

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,666.71 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
292ET0.5
292ET0.6
292ET0.9
292ET1.1
292ET1.2
292ET1.4
292ET2.0
292ET2.5
292ET3.0
292ET3.8
292ET4.0
292ET4.5
292ET5.0
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง คลองเลื่อย แรงบิด
(ไม่มี·)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,861.74

EASY TORQUE TORQUE DRIVER 1 ชิ้น 5 วัน 0.5 4010995362294 481-3529 100

฿ 2,819.12

EASY TORQUE TORQUE DRIVER 1 ชิ้น 5 วัน 0.6 4010995362300 481-3537 100

฿ 2,666.71

TORQUE DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 0.9 4010995362409 481-3545 100

฿ 2,819.12

EASY TORQUE TORQUE DRIVER 1 ชิ้น 5 วัน 1.1 4010995362317 481-3553 100

฿ 2,817.53

WHA TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 1.2 - - -

฿ 2,861.74

EASY TORQUE TORQUE DRIVER 1 ชิ้น 5 วัน 1.4 4010995362348 481-3561 100

฿ 3,064.92

EASY TORQUE TORQUE DRIVER 1 ชิ้น 5 วัน 2.0 4010995362355 481-3570 100

฿ 3,031.52

EASY TORQUE TORQUE DRIVER 1 ชิ้น 5 วัน 2.5 4010995362362 481-3588 100

฿ 3,064.92

EASY TORQUE TORQUE DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 3.0 4010995362379 481-3596 100

฿ 3,064.92

EASY TORQUE TORQUE DRIVER 1 ชิ้น 5 วัน 3.8 4010995362386 481-3600 100

฿ 3,545.45

TOOL 1 ชิ้น 6 วัน 4.0 4010995363208 481-3618 100

฿ 3,673.86

EASY TORQUE TORQUE DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 4.5 4010995363215 481-3626 100

฿ 3,076.46

TOOL 1 ชิ้น 6 วัน 5.0 4010995362393 481-3634 100

สเปค พื้นฐาน

  • งานละเอียด แรงบิด (±%)
    10
  • ความยาวรวม (มม.)
    130
  • ทิศทางโหลด
    ขวา
  • บิตที่รองรับ(มิลลิเมตร)
    4
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    34

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·นี่คือไขควงแรงบิดที่ขันได้โดยใช้ค่าแรงบิดที่ตั้งไว้
·สามารถป้องกันการขันสกรูให้แน่นเกินไปได้เนื่องจากภายในได้รับการออกแบบให้ลื่นเมื่อถึงค่าแรงบิดที่แน่นอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขัน ปลายหัวแร้งบัดกรี แข็งมาก

รหัสรุ่น
292ET0.5
292ET0.6
292ET0.9
292ET1.1
292ET1.2
292ET1.4
292ET2.0
292ET2.5
292ET3.0
292ET3.8
292ET4.0
292ET4.5
292ET5.0
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง คลองเลื่อย แรงบิด
(ไม่มี·)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,861.74

EASY TORQUE TORQUE DRIVER 1 ชิ้น 5 วัน 0.5 4010995362294 481-3529 100

฿ 2,819.12

EASY TORQUE TORQUE DRIVER 1 ชิ้น 5 วัน 0.6 4010995362300 481-3537 100

฿ 2,666.71

TORQUE DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 0.9 4010995362409 481-3545 100

฿ 2,819.12

EASY TORQUE TORQUE DRIVER 1 ชิ้น 5 วัน 1.1 4010995362317 481-3553 100

฿ 2,817.53

WHA TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 1.2 - - -

฿ 2,861.74

EASY TORQUE TORQUE DRIVER 1 ชิ้น 5 วัน 1.4 4010995362348 481-3561 100

฿ 3,064.92

EASY TORQUE TORQUE DRIVER 1 ชิ้น 5 วัน 2.0 4010995362355 481-3570 100

฿ 3,031.52

EASY TORQUE TORQUE DRIVER 1 ชิ้น 5 วัน 2.5 4010995362362 481-3588 100

฿ 3,064.92

EASY TORQUE TORQUE DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 3.0 4010995362379 481-3596 100

฿ 3,064.92

EASY TORQUE TORQUE DRIVER 1 ชิ้น 5 วัน 3.8 4010995362386 481-3600 100

฿ 3,545.45

TOOL 1 ชิ้น 6 วัน 4.0 4010995363208 481-3618 100

฿ 3,673.86

EASY TORQUE TORQUE DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 4.5 4010995363215 481-3626 100

฿ 3,076.46

TOOL 1 ชิ้น 6 วัน 5.0 4010995362393 481-3634 100

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1