ท่าเทียบเรือ น้ำมัน

แบรนด์ :
ASAHISEIKOU

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อุปกรณ์ การหล่อลื่น หมอกอัตโนมัติโดยใช้ ความดันลม
    [คุณสมบัติ]
    · ผลการทำความเย็น
    มีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนสูงบนคมตัดของ เครื่องมือ ในระหว่างการเจาะ การต๊าป และการกลึง ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยยืดอายุการใช้งาน เครื่องมือ แต่ยังช่วยป้องกันความหยาบของ พื้นผิว ที่สำเร็จ และปรับปรุง พื้นผิว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อีกด้วย
    · ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
    การระบายความร้อนแบบไหลออกจะทำให้มี น้ำมัน จำนวนมากเกาะติดกับเศษโลหะและถูกทิ้งไป แต่ด้วยการใช้การระบายความร้อนแบบละอองน้ำ (การระบายความร้อนแบบสเปรย์) จะสามารถลดปริมาณการใช้ น้ำมัน ได้อย่างมาก นอกจากนี้ ด้วยการฉีด น้ำมัน เฉพาะในช่วงทำงาน (ฉีดแบบเป็นช่วงๆ) สามารถป้องกันการสูญเสีย น้ำมัน อันเกิดจากความประมาท ผู้ปฏิบัติงาน ได้

    คุณสมบัติ

    ● เครื่องพ่นน้ำมันของ ASAHI เป็นเครื่องพ่นหมอกแบบอัตโนมัติที่ทำการหล่อลื่น / หล่อเย็นแม่พิมพ์ขึ้นรูปใบมีดหลายแบบและการกำจัดเศษในคราวเดียวโดยการพ่นน้ำมันในโฟมของหมอกด้วยการใช้แรงดันอากาศ

    การใช้

    ● การให้น้ำมันอัตโนมัติของการเจาะการกรีดและการ ดอกรีมเมอร์ การระบายความร้อนของใบมีดการกำจัดชิป ฯลฯ ปฏิบัติตาม เครื่องมือ ขอบและ ฐานวาง การตัด
    ● เอาอกเอาใจ, ระบายความร้อนของบิต เครื่องมือ , โรงงานปลาย, ใบเลื่อยโลหะ ฯลฯ และกำจัด ชิป IC
    ● เอาท์พุทและระบายความร้อนของกด di

    สเปค

    ● ความจุ ถังน้ำ (L): 2
    ● มิติ ตัวเครื่อง (มม.) กว้าง x ลึก x สูง: 170 × 170 × 315
    ● SPQ (ชิ้น): 1
    ● ความดัน: สูงถึง 1 mpa

    วัสดุ

    ● อะลูมิเนียม

    อุปกรณ์เสริม

    ● สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์): 1 ชิ้น
    ● สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) แผ่นติดตั้ง: 1 คลองเลื่อย
    ● กรวยเทสาร: 1 ชิ้น
    ● ข้อ ข้อต่อ สายยาง: 1 ชิ้น
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
    ท่าเทียบเรือ น้ำมัน | ASAHISEIKOU | MISUMI ประเทศไทย