1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชุดเครื่องมือ ซ่อมแซมเกลียว, ชุด Tap แม่พิมพ์ 【1-59 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ชุดเครื่องมือ ซ่อมแซมเกลียว, ชุด Tap แม่พิมพ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/08/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,812.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับงานที่หลากหลายเนื่องจากมีขนาดที่หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ซ่อมแซมสันเกลียว
[สเปค]
· เกลียว การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เกลียวเมตริก/เกลียวมิล
· Tap เกลียวเกรด: เกรด P3

รหัสสินค้า
F-46
F-48
LT-20B
M4-12
M6-18SALE
M-320
SUPER-54
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคลองเลื่อย เนื้อหา JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 8,022.00

LNC CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน แตะปานกลาง:1 ชิ้นแต่ละ M4 x 0.7 / M5 x 0.8 / M6 x 1.0 / M8 x 1.25 / M10 x 1.5 / M12 x 1.75 ดาย 25:M4 x.7 / M5 x 0.8 / M6 x 1.0 / M8 x 1.25 / M10 x 1.5 / M12 x 1.75 อย่างละ 1 ชิ้น, มือจับ ต๊าป 10 มม. 1 ชิ้น, เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ดาย 25 จำนวน 1 ชิ้นรวม 14 รายการ4990052054662751-2741

฿ 6,231.00

LNC CUTTING TOOLS 1 แพ็ค

18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน แตะปานกลาง:M3 x 0.5 / M4 x 0.7 / M5 x 0.8 / M6 x 1.0 / M7 x 1.0 / M8 x 1.25 / M9 x 1.25 / M10 x 1.5 อย่างละ 1 ชิ้นเส้นผ่านศูนย์กลางของ ดาย แต่ละชิ้น 25:M3 x 0.5 / M4 x 0.7 / M5 x 0.8 / M6 x 1.0 / M7 x 1.0 / M8 x 1.25 / M9 x 1.25 / M10 x 1.5 ที่ มือจับ ต๊าป:10 มม. x 1 ชิ้นเส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ 25 x 1 ชิ้นรวม 18 ชิ้น4990052054679751-2759

฿ 1,812.58

LNC CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน แตะปานกลาง:1 ชิ้นแต่ละ M3 x 0.5 / M4 x 0.7 / M5 x 0.8 / M6 x 1.0 / M7 x 1.0 / M8 x 1.25 / M9 x 1.25 / M10 x 1.5 / M12 x 1.75 1 ดาย 25:M3 x 0.5 / M4 x 0.7 / M5 x 0.8 / M6 x 1.0 / M7 x 1.0 / M8 x 1.25 / M9 x 1.25 / M10 x 1.5 / M12 x 1.75 ด้ามต๊าป 10 มม. x 1 ชิ้นด้ามจับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 1 จำนวน 20 ชิ้น4990052081095751-2970

฿ 8,022.00

LNC CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน แตะปานกลาง:1 ชิ้นแต่ละ M4 x 0.7 / M5 x 0.8 / M6 x 1.0 / M8 x 1.25 / M10 x 1.25 / M12 x 1.5 ดาย 25:M4 x 0.7 / M5 x 0.8 / M6 x 1.0 / M8 x 1.25 / M10 x 1.25 / M12 x 1.5 ด้ามต๊าป 10 มม. อย่างละ 1 ชิ้น / เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ 25 รวม 14 รายการ4990052054952751-2996

฿ 17,787.00

฿ 16,364.04

LNC CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน แตะปานกลาง:1 ชิ้นแต่ละ M6 x 1.0 / M8 x 1.25 / M10 x 1.25 / M12 x 1.25 / M12 x 1.5 / M14 x 1.5 / M16 x 1.5 / M18 x 1.5, 1 ดาย 38:M6 x 1.0 / M8 x 1.25 / M10 x 1.25 / M12 x 1.25 / M12 x 1.5 / M14 x 1.5 / M16 x 1.5 / M18 x 1.5 อย่างละ 1 ชิ้น มือจับ ต๊าป 20 มม. / มือจับ ดาย เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 รวม 18 รายการ4990052054938751-3003

฿ 41,230.00

LNC CUTTING TOOLS 1 แพ็ค

59 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน แตะปานกลาง:อย่างละ 1 ชิ้นของ M3 x 0.5 / M3 x 0.6 / M4 x 0.7 / M4 x 0.75 / M5 x 0.8 / M5 x 0.9 / M6 x 0.75 / M6 x 1.0 / M8 x 1.0 / M8 x 1.25 / M10 x 1.0 / M10 x 1.25 / M10 x 1.5 / M12 x 1.25 / M12 x 1.5 / M12 x 1.75 / M13 x 1.75 / M14 x 1.25 / M14 x 1.5 / M14 x 2.0 / M16 x 1.5 / M16 x 2.0 / M18 x 1.5 / M18 x 2.5 / M20 x 1.5 / M20 x 2.5 / 1 / 4NF28 / 1 / 8PT28 เส้นผ่านศูนย์กลางของ ดาย 38:อย่างละ 1 ชิ้นของ M3 x 0.5 / M3 x 0.6 / M4 x 0.7 / M4 x 0.75 / M5 x 0.8 / M5 x 0.9 / M6 x 0.75 / M6 x 1.0 / M8 x 1.0 / M8 x 1.25 / M10 x 1.0 / M10 x 1.25 / M10 x 1.5 / M12 x 1.25 / M12 x 1.5 / M12 x 1.75 / M13 x 1.75 เส้นผ่านศูนย์กลางของ ดาย ละ 1 ชิ้น 50:M14 x 1.25 / M14 x 1.5 / M14 x 2.0 / M16 x 1.5 / M16 x 2.0 / M18 x 1.5 / M18 x 2.5 / M20 x 1.5 / M20 x 2.5 ที่จับต๊าปอย่างละ 1 ชิ้น 10 มม. และ 20 มม. / ตัวยึดต๊าป 6 มม. / ดายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 และเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 รวม 59 รายการ4990052081200751-2988

฿ 13,603.00

LNC CUTTING TOOLS 1 แพ็ค

54 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน แตะปานกลาง:อย่างละ 1 ชิ้น M3 x 0.5 / M3 x 0.6 / M4 x 0.7 / M4 x 0.75 / M5 x 0.8 / M5 x 0.9 / M6 x 1.0 / M7 x 1.0 / M8 x 1.25 / M9 x 1.25 / M10 x 1.0 / M10 x 1.25 / M10 x 1.5 / M12 x 1.25 / M12 x 1.5 / M12 x 1.75 / M14 x 1.5 / M14 x 2.0 / M16 x 1.5 / M16 x 2.0 / M18 x 1.5 / M18 x 2.5 / 1 / 8PT28 เส้นผ่านศูนย์กลางของ ดาย 25:อย่างละ 1 ชิ้น M3 x 0.5 / M3 x 0.6 / M4 x 0.7 / M4 x 0.75 / M5 x 0.8 / M5 x 0.9 / M6 x 1.0 / M7 x 1.0 / M8 x 1.25 / M9 x 1.25 / M10 x 1.0 / M10 x 1.25 / M10 x 1.5 / M12 x 1.25 / M12 x 1.5 / M12 x 1.75 1 ดาย 38:M14 x 1.5 / M14 x 2.0 / M16 x 1.5 / M16 x 2.0 / M18 x 1.5 / M18 x 2.5 / 1 / 8PT28 อย่างละ 1 ชิ้นที่ มือจับ ต๊าป 10 มม. และ 20 มม. / ตัว ด้ามต๊าป 6 มม. / ตัว โฮลเดอร์ เฟืองวงล้อ 10 มม. / ดาย ด้ามจับ เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 และเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 / พิทช์เกจ / ไขควง เด็กรวม 54 รายการ4990052032929751-3330

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทมีรูต๊าปเกลียว แตะรู น้ำมัน