SU ดอกต๊าปรีดเกลียว สำหรับ SURZ Unify สกรู เกลียว

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เกลียว สกรู SURZ unify
[คุณสมบัติ]
ด้วยการใช้ แบบหล่อ พิเศษบน โคนฟัน ของการแตะ SURZ จึงสามารถควบคุมรูปทรงเรขาคณิตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กของเกลียวภายใน
รูปทรง กลีบพิเศษทำให้มี แรงบิด ในการแตะต่ำ
การขึ้นรูป เกลียว ชิ้นส่วน สเตนเลส ให้มีประสิทธิภาพสูง
การปรับขนาดรูเจาะจะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนรูปทรงของเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กของเกลียวภายในได้
[รายละเอียดจำเพาะ]
ความยาวการแตะ: 5.2 มม. รูตัน
ขนาดรูเจาะ: ⌀1.85 to ⌀1.82
ความเร็วในการแตะ: 5 ม./นาที
การป้อนชิ้นงาน: ชนิดแข็ง
ทิศทางการแตะ: แนวตั้ง
ของไหล สำหรับเคาะ: น้ำมัน ละลายน้ำ ×20
เครื่องจักร: การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ศูนย์ BT15
ชนิดสกรู: มิเตอร์วัดไฟ
เกลียวแชมเฟอร์: 2P
ส่วนที่ยื่นออกมา: 4หมายเลข
[วัสดุ]
วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ โลหะผสม คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%
เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง ปริมาณ คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%
เหล็กกล้าคาร์บอน สูง C ที่มีปริมาณมากกว่า 0.45%
เหล็กกล้า อัลลอยด์ SCM
สเตนเลส, SUS
เหล็กกล้า ชุบแข็งและชุบแข็ง 25 ถึง 35 HRC
วัสดุ อะลูมิเนียม รีด, AL
การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย AC, ADC
การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ , ZDC
SURZ, SU เกลียว การขึ้นรูป Taps
ภาพ ผลิตภัณฑ์ ของ SURZ
คุณสมบัติ
●การนำ แบบหล่อ พิเศษมาใช้กับ โคนฟัน ของดอกต๊าป SURZ จะควบคุมรูปทรงเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ๆ ของเกลียวภายใน
● รูปทรง กลีบดอกพิเศษ รูปทรง แรงบิด ต่ำ
●มีประสิทธิภาพสูงในการขึ้นรูปชิ้นส่วนสแตนเลส
●เมื่อปรับขนาดรูเจาะคุณสามารถปรับรูปทรงเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อยของเกลียวภายใน
การแตะข้อมูล
| วัสดุชิ้นงาน | SUS304 |
|---|---|
| ความยาวของการแตะ | 5.2 มม. (รูตาบอด) |
| ขนาดรูเบื่อ | φ1.85ถึงφ1.82 |
| ความเร็วในการแตะ | 5 ม. / นาที |
| อาหาร | ชนิดแข็ง |
| ทิศทางการแตะ | แนวตั้ง |
| แตะ ของไหล | น้ำมัน ละลายน้ำ (× 20) |
| เครื่องจักร | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (BT15) |
ขนาด
ภาพวาดมิติ SURZ 4 แบบ