ดอกต๊าปร่องเกลียว ขนาดเล็กสำหรับโลหะผสม นิกเกิล (เกลียวยูนิไฟต์ รวมชนิด ละเอียด ) ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก

แบรนด์ :
DC SWISS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - เกลียว การทําแชมเฟอร์ (ลก.): 2.5P
    - ประเภท วัสดุ เครื่องมือ: ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
    - ชนิดก๊อกน้ำ: ดอกต๊าปร่องเกลียว
    - ประเภทของรู: สำหรับรูตัน
    - การเคลือบผิว Y/N: NA
    - ความแม่นยำ: 3B
    - พิทช์ (P), จำนวนเกลียว (มม.): 0.529/0.794/0.907/1.058
    - ความยาวรวม (L)(มม.): 56/70/80/90/100
    - เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (มม.): 3.5/6/7/8/10
    - ความยาว เกลียว (มม.): 12/15/18/20
    - ส่วน แบบเหลี่ยม ก้าน (มม.): 2.7/4.9/5.5/6.2/8.0
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
    ดอกต๊าปร่องเกลียว ขนาดเล็กสำหรับโลหะผสม นิกเกิล (เกลียวยูนิไฟต์ รวมชนิด ละเอียด ) ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | DC SWISS | MISUMI ประเทศไทย