I-Series ดอกต๊าปร่องเกลียว ISP Blister Pack ผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง
- ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
รายละเอียดสินค้า
ผลิตภัณฑ์ แบบพุพองของ Tap ISP
[คุณสมบัติ]
ISP เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเจาะรูตันโดยใช้ความเร็วในการตัดต่ำร่วมกับ เครื่องเจาะ
ใช้สำหรับร้อยเกลียวเหล็ก SPC หรือ SS400 ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
ผ่านการชุบ พื้นผิว แล้ว
การออกซิเดชันเป็นการ กระบวนการเตรียมผิว ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็ก
เหมาะสำหรับการตัด เกลียว ในจำนวนน้อย เช่น การต๊าปชิ้นงานทดสอบ
ISP ที่มีร่อง เกลียว จะดีดชิปออกไปด้านหลังในทิศทางเดียวกับการแตะ และใช้สำหรับรูที่มองไม่เห็น
[การใช้งาน]
เริ่มต๊าปหลังจากเจาะรูที่มีขนาดเกลียวเท่ากับขนาด เกลียว โดยใช้สว่าน
เคส ทำการต๊าปด้วย เครื่องเจาะ แนะนำให้ใช้ความเร็วต๊าปไม่เกิน 5 ม./ขั้นต่ำ
ระหว่างการแตะกรุณาใช้ น้ำมัน แตะ
[รายละเอียดจำเพาะ]
ความยาวรวม (L): 46 mm
ความยาว เกลียว (ℓ): 9 mm
เกลียว+ ความยาวคอ (ℓn): 14 mm
ความยาว ก้าน (ℓs): 26 mm
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 4 mm
ความยาวของ แบบเหลี่ยม: 6 mm
ขนาดของ แบบเหลี่ยม: 3.2 mm
[วัสดุ]
ชิ้นงาน: เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ โลหะผสม คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%
เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง ปริมาณ คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%
ดอกต๊าป เกลียว สำหรับงานทั่วไป
ภาพ ผลิตภัณฑ์ ของ ISP
คุณสมบัติ
●ใช้สำหรับเกลียวเหล็ก (SPC หรือ SS400) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
●รับการรักษา พื้นผิวการออกซิไดซ์การ กระบวนการเตรียมผิว ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็ก
●เหมาะสำหรับการตัด เกลียว ภายในในปริมาณน้อยเช่นการแตะชิ้นทดสอบ
●มี เกลียว ISP จะดีดชิปไปข้างหลังกับทิศทางการแตะและสำหรับคนตาบอด
การใช้รู
วิธีใช้ ISP
●ใน เคส การกรีดด้วย เครื่องเจาะ ความเร็วในการกรีดที่แนะนำคือช้ากว่า 5 ม. / นาที
●ในระหว่างการกรีดโปรดใช้ น้ำมัน ต๊าป
ขนาด
ภาพวาดมิติของผลิตภัณฑ์ ISP 2 ประเภท