เครื่องมือ ขึ้นลาย (สำหรับการ พิมพ์ลายเพชร) OD 21.5 mm

แบรนด์ :
SUPER TOOL

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่องมือ กลึงแบบซุปเปอร์ ขึ้นลาย
    [คุณสมบัติ]
    ขึ้นลาย แบบตัดช่วยให้สามารถ ขึ้นลาย วัสดุ ที่แปรรูปยากได้ด้วย (ทองแดงผสม, อะลูมิเนียม, สเตนเลส , วัสดุ เรซิ่น ฯลฯ)
    สามารถป้องกันการบวมของเส้นผ่านศูนย์กลางจาก กระบวนการแปรรูป ขึ้นลาย
    ออกแบบมาให้ลดพื้นที่ส่วน หัว โฮลเดอร์ และแข็งแรง
    ด้วยการใช้ตลับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม พิเศษ ทำให้หมุนได้อย่างราบรื่นและลด โหลดไฟฟ้า การประมวลผล
    ความคมชัดสูงและอายุการใช้งานยาวนาน[สเปค]
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 21.5 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรู: 6 mm
    W: 5 mm
    โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน: KH2CN20N/25 N
    SPQ (ชิ้น): 1
    รุ่นที่รองรับการใช้งาน: เครื่องกลึง NC
    [วัสดุ]
    เหล็กกล้าความเร็วสูง (SKH51)

    คุณสมบัติ

    ● ด้วย knurling ประเภทการตัดการประมวลผล knurling ยังสามารถนำไปใช้กับวัสดุที่ยากต่อการประมวลผล (โลหะผสมทองแดง, อลูมิเนียม, สแตนเลส, สแตนเลส, วัสดุเรซิน ฯลฯ )
    ● สามารถป้องกันการบวมของเส้นผ่านศูนย์กลางโดย กระบวนการแปรรูป ขึ้นลาย
    ● ออกแบบเพื่อลดพื้นที่ของส่วน หัว ของตัว โฮลเดอร์ และให้แข็งแรง
    ● ด้วยการใช้ ตลับลูกปืนเม็ดกลม พิเศษหมุนได้อย่างราบรื่นและลด โหลดไฟฟ้า การประมวลผล
    ● ความคมชัดที่ดีและยาวนาน

    สเปค

    ● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.): 21.5
    ● เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มม.): 6
    ● W (มม.): 5
    ● โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน: KH2CN20N / 25 N
    ● SPQ (ชิ้น): 1
    ● รุ่น รองรับการใช้งาน: เครื่องกลึง NC

    วัสดุ

    ● เหล็กกล้า ความเร็วสูง (SKH51)