เคส ดอกเอ็นมิลล์ / ดอกสว่าน สว่าน BSK (BSK07 ถึง 56)[1-10 ชิ้นต่อแพ็ค]

แบรนด์ :
MAKINO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - วัสดุ ตัวเครื่อง: โพลีโพรพีลีน (PP)
    - วัสดุ ฝาปิด: โพลีโพรพีลีน (PP)
    - ประเภท คลองเลื่อย: คลองเลื่อย ตัวเครื่อง /ฝา
    - เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานได้ (มม.): 7/8/9/11/14/18/23/26/33/43/56
    - ความกว้าง มิติ ภายนอก (มม.): 10/12/13/14.5/18/22.5/28.4/32/40/51/64
    - ความลึก มิติ ภายนอก (มม.): 10/12/13/14.4/14.5/18/22.5/28.4/32/40/51/64
    - ความสูง มิติ ภายนอก (มม.): 49.5/55/58.5/59/64/71/75/81.8/84/104/160.5/131.4/146.2/189/126/158/
    - 209/133/247/192/156/260/200/167