เตาอบพาความร้อนอัตโนมัติพร้อมหน้าต่างดู

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ระบบ พาความร้อนตามธรรมชาติ
·ด้วยความสามารถในการปิดผนึกที่ปรับปรุงใหม่และประสิทธิภาพของ ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน ทำให้ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิได้ถึง 300 ° C (270 ° C สำหรับประเภท W)
·นอกจากนี้ การใช้พลังงาน จะลดลงถึง 15% (เมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไปของเรา)
·ประเภท 420 W และ 520 W มีหน้าต่างสังเกตการณ์
·ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน การทำความร้อน เกินชนิดตัวแปรตาม มาตรฐาน
·มี ฟังก์ชั่น จับเวลาและ ฟังก์ชั่น โปรแกรมตาม มาตรฐาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์อบแห้งแก้ว
·ผงแห้งเช่น เซรามิก และแร่
·การอบแห้งเซมิคอนดักเตอร์หรือการแปรรูปด้วยความร้อนสำหรับการอบ แผ่นวงจร เป็นต้น