อ่าง น้ำมัน อุณหภูมิ (ปริมาตรภายใน 36 L)

แบรนด์ :
THOMAS KAGAKU

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ถังน้ำ น้ำมัน อุณหภูมิคงที่
    [คุณสมบัติ]
    ถังน้ำ น้ำมัน เทอร์โมสตัทนี้มีความจุ 36 ลิตร และมีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ โดยใช้งานได้สูงสุดถึง 200°C
    เสถียรภาพอุณหภูมิสูงด้วย อุปกรณ์ควบคุม PID
    ติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัยต่างๆ มากมาย เช่น ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินไป ระบบป้องกันการไหม้ และ สัญญาณเตือน เครื่องวัดระดับน้ำ ของเหลวต่ำ
    ตั้งเวลาปิด/เริ่มอัตโนมัติได้ สูงสุด 99 ชั่วโมง 59 นาที
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    ก้านปรับระดับ อุณหภูมิแบบดิจิตอล วิธี อุปกรณ์ควบคุม แบบ PID
    มอเตอร์ ตัวเก็บประจุ ชนิด ขดลวด เปลือก 2 กิโลวัตต์/ใบพัดแนวตั้งชนิดผสม 22 วัตต์
    ช่วงอุณหภูมิ: 40–200°C
    กำลังไฟ: 1 เฟส 100 V
    ขนาดภายนอก: W640 × D380 × H500mm
    ขนาด ถังน้ำ: W440 × D300 × H300mm
    ขนาดที่มีประสิทธิภาพในห้อง: W350 × D300 × H300mm
    น้ำหนัก: ประมาณ 25 กก
    [วัสดุ]
    ถังน้ำ ด้านใน: สแตนเลส (SUS-304)
    อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก: แผ่นเหล็กกล้า การขัดเงา แปรงทาสี อบ